magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KP - 락킹 카트리지
Festo
제품 (A - Z)
K
KP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/k/kp/kp_asmtab.prj},{NB=178456 KP-12-600},{TNR=178456},{TYP=KP-12-600},{D1=12.000},{D2=18.000},{D3=20.000},{D4=20.000},{D5=19.000},{E1=M5},{DM=5.000},{H1=62.000},{H2=17.500},{H3=3.000},{H4=18.000},{H5=18.500},{H6=15.500},{E=12.500},{J=19.500},{K=17.000},{L=4.500},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=1.000},{H11=0.500},{B1=10.000},{D11=9.000},{PPATH=assemblies/kp_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.050},{GTIN=4052568144241}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
E1
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
CNSMASSEXACT
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
178452 KP-4-80
178452
KP-4-80
4.000
10.000
12.000
12.000
11.000
M5
28.000
7.000
2.000
9.000
7.500
6.000
0.010
4052568144210
178453 KP-6-180
178453
KP-6-180
6.000
14.000
16.000
16.000
15.000
M5
35.000
10.000
3.000
10.000
11.000
8.000
0.015
4052568144227
178454 KP-8-350
178454
KP-8-350
8.000
18.000
20.000
20.000
19.000
M5
62.000
17.500
3.000
18.000
18.500
15.500
0.050
4052568014315
178455 KP-10-350
178455
KP-10-350
10.000
18.000
20.000
20.000
19.000
M5
62.000
17.500
3.000
18.000
18.500
15.500
0.050
4052568144234
178456 KP-12-600
178456
KP-12-600
12.000
18.000
20.000
20.000
19.000
M5
62.000
17.500
3.000
18.000
18.500
15.500
0.050
4052568144241
178457 KP-16-1000
178457
KP-16-1000
16.000
22.000
24.000
24.000
23.000
G1/8
83.000
22.000
3.000
22.000
23.000
20.000
0.090
4052568014322
178458 KP-20-1400
178458
KP-20-1400
20.000
28.000
30.000
30.000
29.000
G1/8
100.000
25.000
3.000
25.000
26.000
23.000
0.170
4052568004903
178459 KP-20-2000
178459
KP-20-2000
20.000
36.000
38.000
38.000
37.000
G1/8
115.500
30.000
3.000
30.000
31.000
28.000
0.170
4052568014339
178460 KP-25-5000
178460
KP-25-5000
25.000
46.000
48.000
48.000
47.000
G1/8
155.000
36.000
3.000
36.000
37.000
34.000
0.700
4052568014346
178461 KP-32-7500
178461
KP-32-7500
32.000
63.000
65.000
65.000
64.000
G1/8
195.000
55.000
3.000
55.000
56.000
53.000
1.600
4052568144258
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성