magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFR (CN) - 필터 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
L
LFR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfr/lfr_cn_asmtab.prj},{NB=8002312 LFR-1/2-D-7-MIDI-A-MPA---(0)},{TNR=8002312},{TNR2=162714},{TYP=LFR-1/2-D-7-MIDI-A-MPA},{XHUB=3.000},{HUB=0},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=95.000},{D1=G1/2},{D2=50.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=50.000},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=250.000},{L3=80.000},{L4=99.000},{L5=5.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=0.900},{PPATH=assemblies/lfr_asmtpl.prj},{V=1.000},{GTIN=4052568423988}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8002258 LFR-3/8-D-MIDI-MP...
8002258
LFR-3/8-D-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568423445
8002259 LFR-3/8-D-MIDI-A-...
8002259
LFR-3/8-D-MIDI-A-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568423452
8002260 LFR-1/2-D-MIDI-MP...
8002260
LFR-1/2-D-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568423469
8002261 LFR-1/2-D-MIDI-A-...
8002261
LFR-1/2-D-MIDI-A-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568423476
8002278 LFR-1/8-D-MINI-MP...
8002278
LFR-1/8-D-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423643
8002279 LFR-1/4-D-MINI-MP...
8002279
LFR-1/4-D-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423650
8002280 LFR-3/4-D-MAXI-MP...
8002280
LFR-3/4-D-MAXI-MPA
96.000
80.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
32.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.370
4052568423667
8002281 LFR-1-D-MAXI-MPA
8002281
LFR-1-D-MAXI-MPA
116.000
91.000
66.000
107.000
G 1
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
40.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.470
4052568423674
8002282 LFR-1/8-D-MINI-A-...
8002282
LFR-1/8-D-MINI-A-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423681
8002283 LFR-1/4-D-MINI-A-...
8002283
LFR-1/4-D-MINI-A-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423698
8002284 LFR-3/4-D-MAXI-A-...
8002284
LFR-3/4-D-MAXI-A-MPA
96.000
80.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
32.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.370
4052568423704
8002285 LFR-1-D-MAXI-A-MP...
8002285
LFR-1-D-MAXI-A-MPA
116.000
91.000
66.000
107.000
G 1
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
40.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.470
4052568423711
8002296 LFR-3/8-D-MINI-MP...
8002296
LFR-3/8-D-MINI-MPA
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423827
8002297 LFR-3/4-D-MIDI-MP...
8002297
LFR-3/4-D-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568423834
8002298 LFR-3/8-D-MINI-A-...
8002298
LFR-3/8-D-MINI-A-MPA
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423841
8002299 LFR-3/4-D-MIDI-A-...
8002299
LFR-3/4-D-MIDI-A-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568423858
8002300 LFR-1/8-D-7-MINI-...
8002300
LFR-1/8-D-7-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423865
8002301 LFR-1/4-D-7-MINI-...
8002301
LFR-1/4-D-7-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423872
8002302 LFR-3/8-D-7-MINI-...
8002302
LFR-3/8-D-7-MINI-MPA
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423889
8002303 LFR-3/8-D-7-MIDI-...
8002303
LFR-3/8-D-7-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.900
4052568423896
8002304 LFR-1/2-D-7-MIDI-...
8002304
LFR-1/2-D-7-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.900
4052568423902
8002305 LFR-3/4-D-7-MIDI-...
8002305
LFR-3/4-D-7-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
50.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.900
4052568423919
8002306 LFR-3/4-D-7-MAXI-...
8002306
LFR-3/4-D-7-MAXI-MPA
96.000
80.000
66.000
107.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
32.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.370
4052568423926
8002307 LFR-1-D-7-MAXI-MP...
8002307
LFR-1-D-7-MAXI-MPA
116.000
91.000
66.000
107.000
G 1
31.000
M5
M36x1.5
50.000
65.000
40.000
22.000
252.000
90.000
82.000
4.000
111.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.470
4052568423933
8002308 LFR-1/8-D-7-MINI-...
8002308
LFR-1/8-D-7-MINI-A-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568423940
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성