magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRB-D - 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
L
LRB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lrb/lrb_asmtab.prj},{NB=197538 LRB-D-7-O-MIDI---(0)},{TNR=197538},{TYP=LRB-D-7-O-MIDI},{INFO=},{HUB=0},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=55.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{B8=0.000},{B9=0.000},{B10=0.000},{D1=-},{D2=49.300},{D3=G1/4},{D4=M52x1.5},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=G3/8},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{L=0.000},{L1=135.800},{L2=3.000},{L4=100.300},{L5=5.000},{L8=0.000},{SW2=36.000},{PPATH=assemblies/lrb_k_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.700},{HUB1=2.500},{VERS=1.500},{GTIN=4052568082420},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
max.
[mm]
L8
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
197534 LRB-D-7-O-MINI
197534
LRB-D-7-O-MINI
0.000
0.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
31.000
G1/8
M36x1.5
0.000
0.000
G1/4
0.000
0.000
0.000
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
0.000
17.000
0.250
4052568082406
197535 LRB-D-O-MINI
197535
LRB-D-O-MINI
0.000
0.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
31.000
G1/8
M36x1.5
0.000
0.000
G1/4
0.000
0.000
0.000
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
0.000
17.000
0.250
4052568082413
197538 LRB-D-7-O-MIDI
197538
LRB-D-7-O-MIDI
0.000
0.000
55.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
49.300
G1/4
M52x1.5
0.000
0.000
G3/8
0.000
0.000
0.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
0.000
36.000
0.700
4052568082420
197539 LRB-D-O-MIDI
197539
LRB-D-O-MIDI
0.000
0.000
55.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
49.300
G1/4
M52x1.5
0.000
0.000
G3/8
0.000
0.000
0.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
0.000
36.000
0.700
4052568082437
542970 LRB-1/4-I-7
542970
LRB-1/4-I-7
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
-
-
-
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568347963
547566 LRB-1/4-I-O-4
547566
LRB-1/4-I-O-4
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
-
-
-
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568354831
547567 LRB-1/4-I-O-7
547567
LRB-1/4-I-O-7
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
-
-
-
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568354848
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LRB-K - 압력 조절 밸브-배터리
Festo
21.02.2024
Filter/regulator Series N
Camozzi
11.06.2024
SPAN (m) - 압력 센서, 모듈형 시스템
Festo
30.08.2023
M63 - Pressure gauge
Duplomatic
03.06.2024
PRESSURE GAUGES
Metalwork
21.07.2022
LR - 압력 조절기
Festo
21.02.2024
LR (CN) - 압력 조절기
Festo
24.08.2023
QS-B-R - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
AMH - Micro Mist Separator With Pre-filter
SMC
28.09.2023
QS_G - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
Manometro - Manometro
Pneumax
19.02.2024
LRBS - 압력 조절기
Festo
24.08.2023
LRBAS - 서브-베이스
Festo
24.08.2023
MS2 - 압축 공기 준비
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성