magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MHA1-PR..-3-PI-PCBM - 매니폴드 블록
Festo
제품 (A - Z)
M
MHA1
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mha1/mha1_pcbm_asmtab.prj},{NB=197254 MHA1-PR6-3-PI-PCBM},{TNR=197254},{TYP=MHA1-PR6-3-PI-PCBM},{MTNR=650944},{STNR=734477},{PPATH=assemblies/mha1_pcbm_asmtpl.prj},{N=6.000},{B2=19.000},{B6=8.000},{B8=4.000},{D1=M5},{D2=M3},{D3=M2},{D4=6.250},{D5=3.300},{D6=4.950},{D7=2.900},{L1=82.000},{L2=58.000},{L3=50.000},{L4=95.000},{L5=66.700},{L6=10.000},{L7=91.000},{L8=88.000},{L9=18.500},{L10=22.500},{L11=3.500},{L12=2.000},{H2=8.200},{H3=5.900},{H5=3.500},{H9=6.700},{H10=4.000},{H11=2.000},{H12=10.200},{T1=4.500},{T2=7.800},{GTIN=4052568160470}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
B6
[mm]
B8
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
197253 MHA1-PR4-3-PI-PCBM
197253
MHA1-PR4-3-PI-PCBM
4.000
19.000
8.000
4.000
M5
M3
M2
6.250
3.300
4.950
2.900
62.000
38.000
30.000
75.000
46.700
10.000
71.000
68.000
18.500
22.500
3.500
2.000
8.200
5.900
3.500
6.700
4.000
2.000
10.200
4.500
7.800
4052568082239
197254 MHA1-PR6-3-PI-PCBM
197254
MHA1-PR6-3-PI-PCBM
6.000
19.000
8.000
4.000
M5
M3
M2
6.250
3.300
4.950
2.900
82.000
58.000
50.000
95.000
66.700
10.000
91.000
88.000
18.500
22.500
3.500
2.000
8.200
5.900
3.500
6.700
4.000
2.000
10.200
4.500
7.800
4052568160470
197255 MHA1-PR8-3-PI-PCBM
197255
MHA1-PR8-3-PI-PCBM
8.000
19.000
8.000
4.000
M5
M3
M2
6.250
3.300
4.950
2.900
102.000
78.000
70.000
115.000
86.700
10.000
111.000
108.000
18.500
22.500
3.500
2.000
8.200
5.900
3.500
6.700
4.000
2.000
10.200
4.500
7.800
4052568160487
197256 MHA1-PR10-3-PI-PCB...
197256
MHA1-PR10-3-PI-PCBM
10.000
19.000
8.000
4.000
M5
M3
M2
6.250
3.300
4.950
2.900
122.000
98.000
90.000
135.000
106.700
10.000
131.000
128.000
18.500
22.500
3.500
2.000
8.200
5.900
3.500
6.700
4.000
2.000
10.200
4.500
7.800
4052568160494
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성