magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MTR - 모터 플랜지
Festo
제품 (A - Z)
M
MTR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mtr/mtr.prj},{NB=123048 MTR-FL-DGE-25-ZR-VRDM56},{TNR=123048},{TYP=MTR-FL-DGE-25-ZR-VRDM56},{INFO=2008-12-31},{BEZ=Motorflansch},{VERS=4.000},{B1=10.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{D1=M5},{D1P=5.000},{KDRD1=4.134},{D2=M4},{D2P=4.000},{KDRD2=3.242},{D3=0.000},{D4=0.000},{H1=0.000},{L1=60.000},{L2=50.000},{L3=38.000},{L4=19.000},{EOLDATE=31.12.2008},{D5=4.500},{D6=7.500},{D7=44.000},{D8=32.000},{D9=0.000},{D10=36.000},{D11=0.000},{B4=0.600},{B5=2.000},{B6=5.000},{B7=0.000},{B8=3.000},{B9=0.000},{B10=0.000},{L5=4.000},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2008. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BEZ
명칭(&D)
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
H1
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
123045 MTR-FL-DGE-25-ZR-B...
123045
MTR-FL-DGE-25-ZR-BSM63
모터 플랜지
13.000
0.000
0.000
M4
M5
75.000
0.000
0.000
67.000
0.000
38.000
19.000
4052568116118
123056 MTR-FL-DGE-40-ZR-B...
123056
MTR-FL-DGE-40-ZR-BSM63
모터 플랜지
15.000
0.000
0.000
M6
M5
75.000
0.000
0.000
70.000
0.000
56.000
28.000
4052568116132
123057 MTR-FL-DGE-40-ZR-B...
123057
MTR-FL-DGE-40-ZR-BSM80
모터 플랜지
21.000
0.000
0.000
M6
M6
100.000
0.000
0.000
90.000
0.000
56.000
28.000
4052568116149
124627 MTR-FL-DGE-40-ZR-P...
124627
MTR-FL-DGE-40-ZR-PL90
모터 플랜지
26.000
0.000
0.000
M6
M6
100.000
0.000
0.000
90.000
0.000
56.000
28.000
4052568116255
176039 MTR-FL-DGE-63-ZR-P...
176039
MTR-FL-DGE-63-ZR-PL90
모터 플랜지
26.000
0.000
0.000
M8
M6
100.000
0.000
0.000
115.000
0.000
89.000
44.500
4052568143688
123858 MTR-FL-DGE-63-ZR-P...
123858
MTR-FL-DGE-63-ZR-PL115
모터 플랜지
26.000
0.000
0.000
M8
M8
130.000
0.000
0.000
115.000
0.000
70.000
35.000
4052568116248
123047 MTR-FL-DGE-25-ZR-V...
123047
MTR-FL-DGE-25-ZR-VRDM59
모터 플랜지
18.500
0.000
0.000
M5
M4
0.000
0.000
0.000
86.000
70.000
38.000
19.000
4052568116125
184257 MTR-BSM-1R01
184257
MTR-BSM-1R01
서보 모터
0.000
0.000
0.000
-
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
184271 MTR-FL-DGE-8-ZR-BS...
184271
MTR-FL-DGE-8-ZR-BSM1
모터 플랜지
9.500
0.000
0.000
M3
M3
45.000
0.000
0.000
40.000
0.000
21.000
0.000
184273 MTR-FL-DGE-12-ZR-B...
184273
MTR-FL-DGE-12-ZR-BSM50
모터 플랜지
10.500
0.000
0.000
M4
M4
63.000
0.000
0.000
55.000
0.000
26.200
0.000
184274 MTR-FL-DGE-18-ZR-B...
184274
MTR-FL-DGE-18-ZR-BSM50
모터 플랜지
10.500
0.000
0.000
M4
M4
63.000
0.000
0.000
55.000
0.000
26.200
0.000
123059 MTR-FL-DGE-40-ZR-B...
123059
MTR-FL-DGE-40-ZR-BSM90
모터 플랜지
31.000
0.000
0.000
M6
M8
130.000
0.000
0.000
120.000
0.000
56.000
28.000
123048 MTR-FL-DGE-25-ZR-V...
123048
MTR-FL-DGE-25-ZR-VRDM56
모터 플랜지
10.000
0.000
0.000
M5
M4
0.000
0.000
0.000
60.000
50.000
38.000
19.000
123840 MTR-FL-DGE-40-ZR-V...
123840
MTR-FL-DGE-40-ZR-VRDM59
모터 플랜지
14.000
0.000
0.000
M5
M6
0.000
0.000
0.000
86.000
70.000
56.000
28.000
184258 MTR-BSM-50A-275AA
184258
MTR-BSM-50A-275AA
서보 모터
55.000
0.000
55.000
9
40
63.000
4.800
67.500
127.100
127.100
20.000
2.500
184259 MTR-BSM-50A-275BA
184259
MTR-BSM-50A-275BA
서보 모터
55.000
0.000
55.000
9
40
63.000
4.800
67.500
159.000
127.100
20.000
2.500
176015 MTR-BSM-63A-275AA
176015
MTR-BSM-63A-275AA
서보 모터
67.000
53.000
67.000
11
60
0.000
5.800
65.300
141.000
141.000
23.000
2.500
176016 MTR-BSM-63A-275BA
176016
MTR-BSM-63A-275BA
서보 모터
67.000
53.000
67.000
11
60
0.000
5.800
65.300
170.000
141.000
23.000
2.500
176017 MTR-BSM-80A-275AA
176017
MTR-BSM-80A-275AA
서보 모터
89.000
70.700
89.000
19
80
0.000
7.000
76.000
182.000
182.000
40.000
3.000
176018 MTR-BSM-80A-275BA
176018
MTR-BSM-80A-275BA
서보 모터
89.000
70.700
89.000
19
80
0.000
7.000
76.300
210.000
182.000
40.000
3.000
176019 MTR-BSM-90A-275AA
176019
MTR-BSM-90A-275AA
서보 모터
120.000
0.000
120.000
24
110
130.000
10.000
108.000
228.000
228.000
50.000
3.500
176020 MTR-BSM-90A-275BA
176020
MTR-BSM-90A-275BA
서보 모터
120.000
0.000
120.000
24
110
130.000
10.000
108.000
308.000
228.000
50.000
3.500
176010 MTR-VRDM-568/50LNB
176010
MTR-VRDM-568/50LNB
스텝 모터
60.000
50.000
0.000
6
36
4.500
0.000
0.000
122.500
20.000
1.500
27.000
176011 MTR-VRDM-597/50LNB
176011
MTR-VRDM-597/50LNB
스텝 모터
86.000
70.000
0.000
12
60
5.500
0.000
0.000
106.000
30.000
2.500
22.500
176012 MTR-VRDM-597/50LNC...
176012
MTR-VRDM-597/50LNC-BR
스텝 모터
86.000
70.000
0.000
12
60
5.500
0.000
0.000
106.000
30.000
2.500
22.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성