magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-D-S-FD - 원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_d_s_fd.prj},{NB=133135 NPQP-D-Q6-S8-FD-P10},{TNR=133135},{TYP=NPQP-D-Q6-S8-FD-P10},{D1=6.000},{D2=8.000},{B=40.900},{C=17.100},{E=23.300},{P=12.500},{Z=11.800},{NENN=3.800},{CNSMASSEXACT=0.0032},{D=6.000},{L13=4.750},{D10=11.500},{L11=3.800},{D6=11.100},{L15=2.850},{L17=1.800},{R3=0.200},{L9=3.000},{W3=3.000},{D12=8.100},{L7=13.300},{L5=2.000},{D7=9.000},{GTIN=4052568030155}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133133 NPQP-D-Q4-S6-FD-P1...
133133
NPQP-D-Q4-S6-FD-P10
4.000
6.000
37.800
15.000
22.300
10.000
9.900
2.500
0.0024
4052568030131
133134 NPQP-D-Q4-S8-FD-P1...
133134
NPQP-D-Q4-S8-FD-P10
4.000
8.000
40.300
15.000
23.300
12.500
9.900
2.400
0.0030
4052568030148
133135 NPQP-D-Q6-S8-FD-P1...
133135
NPQP-D-Q6-S8-FD-P10
6.000
8.000
40.900
17.100
23.300
12.500
11.800
3.800
0.0032
4052568030155
133136 NPQP-D-Q6-S10-FD-P...
133136
NPQP-D-Q6-S10-FD-P10
6.000
10.000
43.900
17.100
28.300
12.500
11.800
3.800
0.0036
4052568030162
133137 NPQP-D-Q8-S10-FD-P...
133137
NPQP-D-Q8-S10-FD-P10
8.000
10.000
43.700
18.100
24.800
14.500
13.800
5.400
0.0047
4052568030179
133138 NPQP-D-Q8-S12-FD-P...
133138
NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
8.000
12.000
49.700
18.100
33.500
14.500
13.800
5.400
0.0054
4052568030186
133139 NPQP-D-Q10-S12-FD-...
133139
NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
10.000
12.000
50.200
20.400
28.800
17.500
16.800
6.300
0.0079
4052568030193
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성