magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQR-BK - 플러그 나사
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqr/npqr_bk.prj},{NB=8085673 NPQR-BK-G18---(high)},{TNR=8085673},{TYP=NPQR-BK-G18},{LODLEVEL=high},{D=14.000},{D1=G1/8},{D1N=9.728},{L=8.500},{L1=6.000},{SW=5.000},{CNSMASSEXACT=0.0040},{LT=4.000},{D01=8.000},{D02=8.000},{W1=30.000},{CH1=0.250},{CH2=0.250},{X=2.400},{Y=4.700},{R1=0.900},{D03=7.500},{LSW=5.500},{R2=2.550},{LR2=6.000},{GTIN=4052568451134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D1N
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8104803 NPQR-BK-M5
8104803
NPQR-BK-M5
8.000
M5
5.000
6.000
4.000
2.000
0.0032
4052568553432
8085672 NPQR-BK-M7
8085672
NPQR-BK-M7
9.500
M7x1
7.000
7.500
5.000
3.000
0.0021
4052568451127
8085673 NPQR-BK-G18
8085673
NPQR-BK-G18
14.000
G1/8
9.728
8.500
6.000
5.000
0.0040
4052568451134
8085674 NPQR-BK-G14
8085674
NPQR-BK-G14
18.000
G1/4
13.157
11.000
8.000
6.000
0.0110
4052568451141
8085675 NPQR-BK-G38
8085675
NPQR-BK-G38
20.000
G3/8
16.662
12.500
9.000
8.000
0.0170
4052568451158
8085676 NPQR-BK-G12
8085676
NPQR-BK-G12
25.000
G1/2
20.955
13.500
10.000
10.000
0.0290
4052568451165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성