magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSL-F - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsl/qsl_f.prj},{NB=193422 QSL-F-G1/4-8},{TNR=193422},{TYP=QSL-F-G1/4-8},{INFO=2014-03-31},{D1=G 1/4B},{NW=6.000},{D2=8.000},{D5=15.800},{D6=13.000},{H1=21.000},{H2=6.500},{L1=23.000},{SW=16.000},{T=18.500},{CNSMASSEXACT=0.02400},{L6=0.000},{L3=1.700},{C=0.000},{D1NDR=13.157},{D1KDR=11.445},{EOLDATE=31.03.2014},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPQH-L-Q - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
26.09.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NW
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
533849 QSL-F-M5-4
533849
QSL-F-M5-4
M5
2.200
4.000
8.000
9.000
19.700
4.000
18.200
8.000
15.000
0.01010
533851 QSL-F-M7-4
533851
QSL-F-M7-4
M7
2.200
4.000
10.200
9.000
21.700
5.500
18.200
9.000
15.000
0.01130
193418 QSL-F-G1/8-4
193418
QSL-F-G1/8-4
G 1/8B
3.000
4.000
12.800
11.000
18.200
5.500
17.700
13.000
15.000
0.01760
533850 QSL-F-M5-6
533850
QSL-F-M5-6
M5
2.200
6.000
8.000
11.000
19.700
4.000
20.600
8.000
17.300
0.01470
533852 QSL-F-M7-6
533852
QSL-F-M7-6
M7
2.200
6.000
10.200
11.000
21.700
5.500
20.600
9.000
17.300
0.01560
193419 QSL-F-G1/8-6
193419
QSL-F-G1/8-6
G 1/8B
3.800
6.000
12.800
11.000
18.200
5.500
19.800
13.000
17.300
0.01600
193421 QSL-F-G1/4-6
193421
QSL-F-G1/4-6
G 1/4B
5.000
6.000
15.800
11.000
21.000
6.500
22.100
16.000
17.300
0.02450
193420 QSL-F-G1/8-8
193420
QSL-F-G1/8-8
G 1/8B
3.800
8.000
12.800
13.000
20.200
5.500
23.000
13.000
18.500
0.02000
193422 QSL-F-G1/4-8
193422
QSL-F-G1/4-8
G 1/4B
6.000
8.000
15.800
13.000
21.000
6.500
23.000
16.000
18.500
0.02400
193424 QSL-F-G3/8-8
193424
QSL-F-G3/8-8
G 3/8B
7.000
8.000
20.000
13.000
24.000
7.500
24.500
18.000
18.500
0.03420
193423 QSL-F-G1/4-10
193423
QSL-F-G1/4-10
G 1/4B
6.000
10.000
15.800
16.000
23.000
6.500
26.400
16.000
20.400
0.03460
4052568017712
193425 QSL-F-G3/8-10
193425
QSL-F-G3/8-10
G 3/8B
8.800
10.000
20.000
16.000
24.000
7.500
26.400
18.000
20.400
0.03660
193426 QSL-F-G1/2-10
193426
QSL-F-G1/2-10
G 1/2B
9.000
10.000
25.000
17.000
29.000
9.000
27.900
21.000
20.400
0.06600
533853 QSL-F-G1/4-12
533853
QSL-F-G1/4-12
G 1/4B
6.000
12.000
15.800
19.000
23.000
6.500
28.900
16.000
22.100
0.04900
197486 QSL-F-G3/8-12
197486
QSL-F-G3/8-12
G 3/8B
8.800
12.000
20.000
19.000
24.000
7.500
28.900
18.000
22.100
0.05110
193427 QSL-F-G1/2-12
193427
QSL-F-G1/2-12
G 1/2B
10.000
12.000
25.000
19.000
29.000
9.000
28.900
21.000
22.100
0.07000
570448 QSL-F-G3/8-14
570448
QSL-F-G3/8-14
G 3/8B
12.000
14.000
20.000
21.000
28.000
7.500
31.500
18.000
23.500
0.06500
570449 QSL-F-G1/2-14
570449
QSL-F-G1/2-14
G 1/2B
12.000
14.000
25.000
21.000
33.000
9.000
31.500
21.000
23.500
0.07700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성