magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SBN - 회전 마운팅
Festo
제품 (A - Z)
S
SBN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sbn/sbn_sbl_tab.prj},{NB=539924 SBN-32---(0)},{TNR=539924},{TYP=SBN-32},{DW=0},{AB=9.000},{AH=40.000},{AT=5.000},{E3=46.100},{L2=50.000},{L3=72.200},{MR=13.000},{TG1=30.000},{TG2=28.000},{B=14.000},{D1=30.100},{D2=47.000},{L1=45.000},{M=M10x1},{CNSMASSEXACT=0.3610},{GTIN=4052568050085}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
AH
[mm]
AT
[mm]
E3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MR
[mm]
TG1
[mm]
TG2
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
539927 SBN-20/25
539927
SBN-20/25
7.000
35.000
4.000
38.100
40.000
60.200
12.000
24.000
20.000
12.000
22.100
38.000
37.200
M8x1
0.2380
4052568050108
539924 SBN-32
539924
SBN-32
9.000
40.000
5.000
46.100
50.000
72.200
13.000
30.000
28.000
14.000
30.100
47.000
45.000
M10x1
0.3610
4052568050085
539925 SBN-40
539925
SBN-40
9.000
45.000
6.000
57.100
54.000
88.200
14.000
34.000
36.000
18.000
38.100
58.000
56.000
M12x1.5
0.5930
4052568050092
539926 SBN-50/63
539926
SBN-50/63
9.000
50.000
6.000
70.100
65.000
102.600
16.000
35.000
42.000
20.000
45.100
71.000
69.200
M14x1.5
0.8940
4052568090197
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성