magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
UC - 소음기
Festo
제품
기타 공압 부품
소음기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/other/silencers/uc.prj},{NB=165004 UC-1/4},{TNR=165004},{TYP=UC-1/4},{D=17.800},{G=G1/4},{D2=-},{L=50.800},{L1=8.500},{FORM=1.000},{CPE=18},{BR=0.000},{THREAD=2.000},{D1=13.157},{CNSMASSEXACT=0.0052},{D3=11.150},{H3=1.200},{D4=9.000},{CH=0.500},{SW=11.160},{D5=12.875},{B1=2.950},{GTIN=4052568013004}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
165003 UC-M5
165003
UC-M5
7.800
M5
-
19.400
4.500
0.0004
4052568012991
534217 UC-M5-50
534217
UC-M5-50
7.800
M5
-
19.400
4.500
0.0004
4052568048686
161418 UC-M7
161418
UC-M7
9.800
M7
-
30.700
5.500
0.0012
4052568036188
534218 UC-M7-50
534218
UC-M7-50
9.800
M7
-
30.700
5.500
0.0012
4052568048693
161419 UC-1/8
161419
UC-1/8
13.800
G1/8
-
38.000
6.500
0.0026
4052568012410
534219 UC-1/8-50
534219
UC-1/8-50
13.800
G1/8
-
38.000
6.500
0.0026
4052568048709
165004 UC-1/4
165004
UC-1/4
17.800
G1/4
-
50.800
8.500
0.0052
4052568013004
534220 UC-1/4-20
534220
UC-1/4-20
17.800
G1/4
-
50.800
8.500
0.0052
4052568048716
1707427 UC-3/8
1707427
UC-3/8
22.100
G3/8
-
69.500
9.500
0.0105
4052568062323
576759 UC-3/8-20
576759
UC-3/8-20
22.100
G3/8
-
69.500
9.500
0.0105
4052568059590
165005 UC-QS-3H
165005
UC-QS-3H
7.800
-
3.000
29.100
14.400
0.0004
4052568037086
165006 UC-QS-4H
165006
UC-QS-4H
7.800
-
4.000
31.000
16.300
0.0005
4052568037093
165007 UC-QS-6H
165007
UC-QS-6H
9.800
-
6.000
41.300
17.200
0.0011
4052568037109
175611 UC-QS-8H
175611
UC-QS-8H
13.800
-
8.000
54.400
23.400
0.0023
4052568037895
526475 UC-QS-10H
526475
UC-QS-10H
17.800
-
10.000
68.700
26.700
0.0055
4052568047092
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성