카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.TFS - NP16 Press fittings EQUAL FEMALE / BSP FEMALE BRANCH TEES Stainless steel 316 or galvanized steel
FG INOX
Industry
NP16 Press fittings
Tees and crosses to press
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/np16_press_fittings/tees_and_crosses_to_press/i_tfs.prj},{NB=fginox_TFS5420},{REF=TFS5420},{DX=54 x 3/4\" x 54},{L=146},{A=35},{H=59},{WEIGHT=0,477},{NATURE=316},{LX=145.000},{L1=8.300},{L2=35.000},{D1=65.000},{D2=57.500},{D3=54.000},{LX2=58.000},{L3=15.000},{L4=26.500},{S=32.000},{D6=23.000},{D7=22.000},{DX1=54.500},{DX2=51.000},{DX3=20.000},{DX4=26.441},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - TFS1515
TFS1515
15 x 1/2" x 15
68
20
33,5
0,077
316
FG INOX - TFS1815
TFS1815
18 x 1/2" x 18
68
20,5
35
0,087
316
FG INOX - TFS2215
TFS2215
22 x 1/2" x 22
75
21,5
33,5
0,11
316
FG INOX - TFS2815
TFS2815
28 x 1/2" x 28
85
23
37
0,13
316
FG INOX - TFS3515
TFS3515
35 x 1/2" x 35
102
25
40
0,18
316
FG INOX - TFS3520
TFS3520
35 x 3/4" x 35
102
25
50
0,26
316
FG INOX - TFS4215
TFS4215
42 x 1/2" x 42
116
33
43,5
0,384
316
FG INOX - TFS4220
TFS4220
42 x 3/4" x 42
116
33
48,8
0,354
316
FG INOX - TFS5415
TFS5415
54 x 1/2" x 54
146
35
48
0,451
316
FG INOX - TFS5420
TFS5420
54 x 3/4" x 54
146
35
59
0,477
316
FG INOX - TFS5450
TFS5450
54 x 2" x 54
146
35
85
0,623
316
FG INOX - TFSZ1515
TFSZ1515
15 x 1/2" x 15
68
20
33,5
0,077
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ1815
TFSZ1815
18 x 1/2" x 18
68
20,5
35
0,087
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ2215
TFSZ2215
22 x 1/2" x 22
75
21,5
33,5
0,11
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ3515
TFSZ3515
35 x 1/2" x 35
102
25
40
0,18
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ3520
TFSZ3520
35 x 3/4" x 35
102
25
50
0,26
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ4215
TFSZ4215
42 x 1/2" x 42
116
33
43,5
0,384
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ4220
TFSZ4220
42 x 3/4" x 42
116
33
48,8
0,354
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ5415
TFSZ5415
54 x 1/2" x 54
146
35
48
0,451
Acier Zingué
FG INOX - TFSZ5420
TFSZ5420
54 x 3/4" x 54
146
35
59
0,477
Acier Zingué
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성