카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2LLU - LARGE LARGE MACHINED WASHERS NFE 25-513LLU Inox A1 / S.S 303 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Flat machined washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/flat_machined_washers/v_2llu.prj},{NB=fginox_2LLU24},{REF=2LLU24},{D1=25.0},{D2=70},{E=4.0},{CID=1.50},{COD=1.50},{FI=M24},{NATURE=A1 / S.S 303}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
CID
Chamfer id
[mm]
COD
Chamfer od
[mm]
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2LLU3
2LLU3
3.2
14
0.8
0.25
0.25
M3
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU4
2LLU4
4.3
16
0.8
0.25
0.25
M4
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU5
2LLU5
5.3
20
1.0
0.25
0.25
M5
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU6
2LLU6
6.4
24
1.2
0.50
0.50
M6
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU8
2LLU8
8.4
30
1.5
0.50
0.50
M8
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU10
2LLU10
10.5
36
2.0
0.50
0.50
M10
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU12
2LLU12
13.0
40
2.5
0.75
0.75
M12
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU14
2LLU14
15.0
45
2.5
0.75
0.75
M14
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU16
2LLU16
17.0
50
3.0
1.00
1.00
M16
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU18
2LLU18
19.0
55
3.0
1.00
1.00
M18
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU20
2LLU20
21.0
60
3.0
1.00
1.00
M20
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU22
2LLU22
23.0
65
3.0
1.00
1.00
M22
A1 / S.S 303
FG INOX - 2LLU24
2LLU24
25.0
70
4.0
1.50
1.50
M24
A1 / S.S 303
FG INOX - 4LLU3
4LLU3
3.2
14
0.8
0.25
0.25
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU4
4LLU4
4.3
16
0.8
0.25
0.25
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU5
4LLU5
5.3
20
1.0
0.25
0.25
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU6
4LLU6
6.4
24
1.2
0.50
0.50
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU8
4LLU8
8.4
30
1.5
0.50
0.50
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU10
4LLU10
10.5
36
2.0
0.50
0.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU12
4LLU12
13.0
40
2.5
0.75
0.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU14
4LLU14
15.0
45
2.5
0.75
0.75
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU16
4LLU16
17.0
50
3.0
1.00
1.00
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU18
4LLU18
19.0
55
3.0
1.00
1.00
M18
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU20
4LLU20
21.0
60
3.0
1.00
1.00
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4LLU22
4LLU22
23.0
65
3.0
1.00
1.00
M22
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
Modèle 44101 - Rondelle plate moyenne M décolletée - Acier - Zn - NFE 25514
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
V.2125 - FLAT STAMPED WASHERS DIN 125 Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 31...
FG INOX
25.04.2023
07320 - Washers for clamps steel or aluminium DIN 6340
norelem
30.05.2024
RRP6592FE - Rondella piana
Rigon
27.08.2021
V.2MU - MEDIUM SIZED MACHINED WASHERS NFE 25-513MU Inox A1 / S.S 303 ou Ino...
FG INOX
16.02.2017
V.2LL - LARGE LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513LL Inox A2 / S.S 304 ou Inox ...
FG INOX
16.02.2017
DINENISO7089-USCHEIBEN-STVZ - Washers DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Steel...
MÄDLER
10.04.2024
V.2LU - LARGE MACHINED WASHERS NFE 25-513 LU Inox A1 / S.S 303 ou Inox A4 /...
FG INOX
16.02.2017
07305 - Washers large OD DIN 9021
norelem
30.05.2024
07661 - Threaded inserts reinforced
norelem
30.05.2024
V.2IND - LOCK NUTS WITH NYLON RING DIN 985 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S...
FG INOX
25.04.2023
V.2L - LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513L Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
V.2H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성