카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2AZ - AZ SERRATED LOCK WASHERS DIN 6798 A NFE27-624 Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/lock_washers/v_2az.prj},{NB=fginox_2AZ30},{REF=2AZ30},{D1=30.60},{D2=48.0},{EP=1.6},{FI=M30},{NATURE=A2 / S.S 304},{N=22.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
EP
Ep
[mm]
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2AZ2
2AZ2
2.05
4.5
0.3
M2
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ25
2AZ25
2.55
5.5
0.3
M2.5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ3
2AZ3
3.05
6.0
0.4
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ4
2AZ4
4.10
8.0
0.5
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ5
2AZ5
5.10
9.2
0.6
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ6
2AZ6
6.10
11.0
0.7
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ8
2AZ8
8.20
14.0
0.8
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ10
2AZ10
10.20
18.0
0.9
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ12
2AZ12
12.30
20.0
1.0
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ14
2AZ14
14.30
24.0
1.1
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ16
2AZ16
16.30
26.0
1.2
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ18
2AZ18
18.50
30.0
1.4
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ20
2AZ20
20.50
32.5
1.4
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ22
2AZ22
22.50
35.0
1.5
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ24
2AZ24
24.50
38.0
1.5
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ27
2AZ27
27.60
44.0
1.6
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AZ30
2AZ30
30.60
48.0
1.6
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 4AZ2
4AZ2
2.05
4.5
0.3
M2
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AZ25
4AZ25
2.55
5.5
0.3
M2.5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AZ3
4AZ3
3.05
6.0
0.4
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AZ4
4AZ4
4.10
8.0
0.5
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AZ5
4AZ5
5.10
9.2
0.6
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AZ6
4AZ6
6.10
11.0
0.7
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AZ8
4AZ8
8.20
14.0
0.8
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AZ10
4AZ10
10.20
18.0
0.9
M10
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성