카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
201.50.xx30. - Progression lamination die set unit
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Die sets
Progression lamination die set units
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/a/a05/201_50_xx30.prj},{NB=201.50.2530.100.14.1},{DOC=201_50.pdf},{TYP=201.50.},{GR=2530.},{FT=14},{AF=1},{AM=246x296},{B1MAX=100.000},{FDE=6},{B3=100},{SV=8.000},{ZTC=82073010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
AM
Ausenmasse a2xb2
[mm]
B1MAX
Ausschliffbreite max.
[mm]
FDE
Spring- and spacer unit
ⁿ/ₐ
B3
[mm]
FAH
Arbeitsfederweg max 241.
[mm]
SV
Federvorspannweg
[mm]
SVF
Federvorspannkraft/Federeinheit
[N]
R
Spring rate<br>[N/mm]
[N/mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
201.50.2030.075.14.1
201.50.2030.075.14.1
201.50.
2030.
196x296
75.000
4
75
7.000
8.000
R*SV
92.000
82073010
201.50.2530.100.14.1
201.50.2530.100.14.1
201.50.
2530.
246x296
100.000
6
100
7.000
8.000
R*SV
92.000
82073010
201.50.3030.100.14.1
201.50.3030.100.14.1
201.50.
3030.
296x296
100.000
8
100
7.000
8.000
R*SV
92.000
82073010
201.50.3530.125.14.1
201.50.3530.125.14.1
201.50.
3530.
346x296
125.000
8
125
7.000
8.000
R*SV
92.000
82073010
201.50.4030.125.14.1
201.50.4030.125.14.1
201.50.
4030.
396x296
125.000
8
125
7.000
8.000
R*SV
92.000
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성