카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2021.44. - Guide pillar with collar and cage retainer
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Demountable pillars
with collar
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d02/d02_01/2021_44_asmtab.prj},{NB=2021.44.048.355.1.10},{DOC=2021_44_doc},{D1=48.000},{L1=355.000},{KG=1},{TOL=10},{D2=48.000},{D3=63.000},{D5=52.000},{D6=74.000},{D7=86.700},{N=4.000},{L2=47.000},{L3=8.000},{A=33.800},{A1=33.800},{M=6.000},{PPATH=d02_01_99/2021_44_asmsbl.prj},{M1=M8},{ZTC=84879090},{SD=50.000},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2021.44.048.355.1.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
N
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
M
[mm]
GEW
Weight
[kg]
M1
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
2021.44.038.125.1.10
2021.44.038.125.1.10
38.000
125.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
1.481
M8
84879090
40.000
2021.44.038.140.1.10
2021.44.038.140.1.10
38.000
140.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
1.614
M8
84879090
40.000
2021.44.038.160.1.10
2021.44.038.160.1.10
38.000
160.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
1.792
M8
84879090
40.000
2021.44.038.180.1.10
2021.44.038.180.1.10
38.000
180.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
1.970
M8
84879090
40.000
2021.44.038.200.1.10
2021.44.038.200.1.10
38.000
200.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.148
M8
84879090
40.000
2021.44.038.224.1.10
2021.44.038.224.1.10
38.000
224.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.361
M8
84879090
40.000
2021.44.038.250.1.10
2021.44.038.250.1.10
38.000
250.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.593
M8
84879090
40.000
2021.44.038.280.1.10
2021.44.038.280.1.10
38.000
280.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.860
M8
84879090
40.000
2021.44.038.315.1.10
2021.44.038.315.1.10
38.000
315.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
3.171
M8
84879090
40.000
2021.44.038.355.1.10
2021.44.038.355.1.10
38.000
355.000
38.000
50.000
42.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
3.527
M8
84879090
40.000
2021.44.040.125.1.10
2021.44.040.125.1.10
40.000
125.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
1.631
M8
84879090
40.000
2021.44.040.140.1.10
2021.44.040.140.1.10
40.000
140.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
1.778
M8
84879090
40.000
2021.44.040.160.1.10
2021.44.040.160.1.10
40.000
160.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
1.976
M8
84879090
40.000
2021.44.040.180.1.10
2021.44.040.180.1.10
40.000
180.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.173
M8
84879090
40.000
2021.44.040.200.1.10
2021.44.040.200.1.10
40.000
200.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.370
M8
84879090
40.000
2021.44.040.224.1.10
2021.44.040.224.1.10
40.000
224.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.607
M8
84879090
40.000
2021.44.040.250.1.10
2021.44.040.250.1.10
40.000
250.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
2.863
M8
84879090
40.000
2021.44.040.280.1.10
2021.44.040.280.1.10
40.000
280.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
3.159
M8
84879090
40.000
2021.44.040.315.1.10
2021.44.040.315.1.10
40.000
315.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
3.504
M8
84879090
40.000
2021.44.040.355.1.10
2021.44.040.355.1.10
40.000
355.000
40.000
50.000
44.000
61.000
73.700
4.000
37.000
6.000
31.000
46.000
29.200
29.200
6.000
3.898
M8
84879090
40.000
2021.44.048.140.1.10
2021.44.048.140.1.10
48.000
140.000
48.000
63.000
52.000
74.000
86.700
4.000
47.000
8.000
31.000
46.000
33.800
33.800
6.000
2.717
M8
84879090
50.000
2021.44.048.160.1.10
2021.44.048.160.1.10
48.000
160.000
48.000
63.000
52.000
74.000
86.700
4.000
47.000
8.000
31.000
46.000
33.800
33.800
6.000
3.001
M8
84879090
50.000
2021.44.048.180.1.10
2021.44.048.180.1.10
48.000
180.000
48.000
63.000
52.000
74.000
86.700
4.000
47.000
8.000
31.000
46.000
33.800
33.800
6.000
3.284
M8
84879090
50.000
2021.44.048.200.1.10
2021.44.048.200.1.10
48.000
200.000
48.000
63.000
52.000
74.000
86.700
4.000
47.000
8.000
31.000
46.000
33.800
33.800
6.000
3.568
M8
84879090
50.000
2021.44.048.224.1.10
2021.44.048.224.1.10
48.000
224.000
48.000
63.000
52.000
74.000
86.700
4.000
47.000
8.000
31.000
46.000
33.800
33.800
6.000
3.909
M8
84879090
50.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성