카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
206.92. - Concertina shroud with spacer tube
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Accessories
Concertina shrouds
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d09/d09_03/206-92.prj},{NB=206.92.063.079},{DOC=206_92_pdf},{ND=63.000},{D4=79.000},{D1=63},{D2=70.000},{D3=76.000},{DI=75.000},{DA=100.000},{A=12.000},{A1=10.000},{L1=100.000},{LMI=30.000},{LMA=130.000},{BT=2051. 2061.},{ZTC=82073010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
ND
Nominal diameter
[mm]
D4
Bestell-Nenndurchmesser für Anflanschdurchmesser
[mm]
D1
Guide diameter
ⁿ/ₐ
D2
Anflanschdurchmesser Säule
[mm]
D3
Flange diameter bush
[mm]
DI
[mm]
DA
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
[mm]
LMI
Length min.
[mm]
LMA
Length max.
[mm]
BT
Type of bush
ⁿ/ₐ
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
206.92.020.032
206.92.020.032
20.000
32.000
19 20
25.000
32.000
30.000
51.000
13.000
16.000
100.000
30.000
170.000
2051. 2061.
82073010
206.92.025.038
206.92.025.038
25.000
38.000
24 25
30.000
38.000
30.000
56.000
13.000
13.000
100.000
25.000
130.000
2051. 2061.
82073010
206.92.032.048
206.92.032.048
32.000
48.000
30 32
40.000
46.000
46.000
72.000
20.000
20.000
100.000
20.000
100.000
2051. 2061.
82073010
206.92.040.058
206.92.040.058
40.000
58.000
38 40
50.000
55.000
55.000
87.000
12.000
12.000
100.000
44.000
119.000
2051. 2061.
82073010
206.92.050.068
206.92.050.068
50.000
68.000
48 50
60.000
64.000
62.000
86.000
12.000
12.000
100.000
25.000
110.000
2051. 2061.
82073010
206.92.060.079
206.92.060.079
60.000
79.000
60
70.000
76.000
75.000
100.000
12.000
10.000
100.000
30.000
130.000
2051. 2061.
82073010
206.92.063.079
206.92.063.079
63.000
79.000
63
70.000
76.000
75.000
100.000
12.000
10.000
100.000
30.000
130.000
2051. 2061.
82073010
206.92.020.040
206.92.020.040
20.000
40.000
19 20
25.000
39.000
32.000
54.000
10.000
10.000
100.000
37.000
145.000
2081.
82073010
206.92.025.045
206.92.025.045
25.000
45.000
24 25
30.000
45.000
32.000
56.000
10.000
10.000
100.000
35.000
110.000
2081.
82073010
206.92.032.054
206.92.032.054
32.000
54.000
30 32
40.000
54.000
45.000
63.000
10.000
10.000
100.000
35.000
110.000
2081.
82073010
206.92.040.066
206.92.040.066
40.000
66.000
38 40
50.000
63.000
52.000
96.000
12.000
12.000
100.000
25.000
225.000
2081.
82073010
206.92.050.080
206.92.050.080
50.000
80.000
48 50
60.000
74.000
62.000
84.000
12.000
12.000
100.000
45.000
165.000
2081.
82073010
206.92.060.095
206.92.060.095
60.000
95.000
60
70.000
94.000
75.000
104.000
10.000
10.000
100.000
35.000
185.000
2081.
82073010
206.92.063.095
206.92.063.095
63.000
95.000
63
70.000
94.000
75.000
104.000
10.000
10.000
100.000
35.000
185.000
2081.
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성