카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
244.14.0. - Spring unit for elastomer spring
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring and spacer units
Spring unit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f06/f06_01/244_14_0_asmtab.prj},{NB=244.14.0.050.030},{DOC=244_14_0_pdf},{FD=50.000},{D1=16.000},{S=2.500},{H=30},{D2=M10},{D3=30.000},{D4=60.000},{S1=4.000},{S2=6.000},{M=10.000},{FEKL=12.900},{HSD1=10.500},{HSD2=28.000},{PPATH=244_14_0_asmsbl.prj},{GEW24410=0.017},{GEW2446=0.123},{ZTC=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FD
Spring diameter
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
244.14.0.025.027
244.14.0.025.027
25.000
10.000
1.800
M6
18.000
32.000
3.000
4.000
0.050
73181900
244.14.0.032.027
244.14.0.032.027
32.000
12.000
1.800
M8
18.000
40.000
3.000
5.000
0.084
73181900
244.14.0.040.027
244.14.0.040.027
40.000
12.000
1.800
M8
30.000
50.000
4.000
5.000
0.118
73181900
244.14.0.050.030
244.14.0.050.030
50.000
16.000
2.500
M10
30.000
60.000
4.000
6.000
0.208
73181900
244.14.0.063.030
244.14.0.063.030
63.000
16.000
2.500
M10
30.000
80.000
4.000
8.000
0.387
73181900
244.14.0.080.033
244.14.0.080.033
80.000
20.000
3.500
M12
30.000
100.000
4.000
10.000
0.719
73181900
244.14.0.100.033
244.14.0.100.033
100.000
20.000
3.500
M12
30.000
120.000
4.000
12.000
1.163
73181900
244.14.0.125.048
244.14.0.125.048
125.000
25.000
4.500
M16
39.000
150.000
6.000
15.000
2.336
73181900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성