피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2495.23.02500. - Manifold-Cylinder 2500 daN, low profile
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Manifold-systems
Manifold-Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f14/f14_01/2495_23_02500_asmtab.prj},{NB=2495.23.02500.050(0)},{TYP=23},{HUBMAX=50.000},{HUB=0},{NENN=2500},{ZD=70.000},{SD=25.400},{NM=M64x2},{L=92.000},{LMIN=42.000},{T=48.300},{GL=15.000},{D1=59.500},{DK=62.000},{M=64},{KSD=53.000},{KSH=23.000},{FL=12.300},{SRD=28.000},{PPATH=f14_01_99/2495_23_02500_asmsbl.prj},{ZTC=84669400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
TYPDESC
Federtyp
[mm]
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
NENN
Nennkraft
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
NM
Thread size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
LMIN
Length
[mm]
T
Screw-in length
[mm]
GL
Thread length
[mm]
D1
[mm]
DK
Kernlochdurchmesser
[mm]
M
Thread
[mm]
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
[mm]
KSH
Kolbenscheibenhöhe
[mm]
FL
Guide length
[mm]
SRD
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2495.23.02500.025
2495.23.02500.025
NIEDRIGE BAUHOEHE
25.000
2500
70.000
25.400
M64x2
67.000
42.000
23.300
15.000
59.500
62.000
64
53.000
23.000
12.300
28.000
84669400
2495.23.02500.038
2495.23.02500.038
NIEDRIGE BAUHOEHE
38.000
2500
70.000
25.400
M64x2
80.000
42.000
36.300
15.000
59.500
62.000
64
53.000
23.000
12.300
28.000
84669400
2495.23.02500.050
2495.23.02500.050
NIEDRIGE BAUHOEHE
50.000
2500
70.000
25.400
M64x2
92.000
42.000
48.300
15.000
59.500
62.000
64
53.000
23.000
12.300
28.000
84669400
2495.23.02500.075
2495.23.02500.075
NIEDRIGE BAUHOEHE
75.000
2500
70.000
25.400
M64x2
117.000
42.000
73.300
15.000
59.500
62.000
64
53.000
23.000
12.300
28.000
84669400
2495.23.02500.100
2495.23.02500.100
NIEDRIGE BAUHOEHE
100.000
2500
70.000
25.400
M64x2
142.000
42.000
98.300
15.000
59.500
62.000
64
53.000
23.000
12.300
28.000
84669400
2495.23.02500.150
2495.23.02500.150
NIEDRIGE BAUHOEHE
150.000
2500
70.000
25.400
M64x2
192.000
42.000
148.300
15.000
59.500
62.000
64
53.000
23.000
12.300
28.000
84669400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성