카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
255. - FIBROFLEX®-Hollow Square rod
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Elastomers
FIBROFLEX®
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/g/g01/255.prj},{NB=255.5.060.080.0250},{DOC=255_pdf},{MAT=5},{A=60},{B=80},{A1=30.000},{B1=50.000},{D1=0.000},{L1=250},{R=5.000},{FORM=A},{ZTC=39172900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Width
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
FORM
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
255.5.040.060.0250
255.5.040.060.0250
40
60
20.000
35.000
0.000
A
0.455
39172900
255.5.045.045.0250
255.5.045.045.0250
45
45
0.000
0.000
20.000
B
0.458
39172900
255.5.050.050.0250
255.5.050.050.0250
50
50
0.000
0.000
25.000
B
0.538
39172900
255.5.050.180.0250
255.5.050.180.0250
50
180
20.000
120.000
0.000
A
1.766
39172900
255.5.060.060.0250
255.5.060.060.0250
60
60
0.000
0.000
30.000
B
0.774
39172900
255.5.060.080.0250
255.5.060.080.0250
60
80
30.000
50.000
0.000
A
0.883
39172900
255.5.080.080.0250
255.5.080.080.0250
80
80
0.000
0.000
40.000
B
1.376
39172900
255.5.080.100.0250
255.5.080.100.0250
80
100
40.000
60.000
0.000
A
1.498
39172900
255.5.100.100.0250
255.5.100.100.0250
100
100
50.000
50.000
0.000
A
2.006
39172900
255.5.100.125.0250
255.5.100.125.0250
100
125
50.000
70.000
0.000
A
2.407
39172900
255.5.100.180.0250
255.5.100.180.0250
100
180
50.000
123.000
0.000
A
3.170
39172900
255.5.125.125.0250
255.5.125.125.0250
125
125
75.000
75.000
0.000
A
2.675
39172900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성