카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2016.26.018./022. - Aerial cam unit FCC-LV
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Cam sliders
2016.26. Aerial cam unit FCC-LV
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k02/k02_08/2016_26_018_022.prj},{NB=2016.26.022.35.1000.00},{BC=2016.26.022.35.1000.00},{L=304},{B=220},{H=300},{H1=118.78},{HW=160},{L1=243},{L2=287},{L3=40},{L4=178},{D=297.65},{WA=35},{FW=522},{FR=40},{WT=25},{WVB=65},{SW=-},{SWA=44.6},{SS=45},{SP=-},{SPA=53.7},{ZTC=84669400},{GEW=79.900},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.26/CATIA/w_0-75/b_220mm/2016.26.022__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
α
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WT
β
[°]
SW
Stroke
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
2016.26.018.00.1000.00
2016.26.018.00.1000.00
282
180
300
70.00
160
161
257
40
217
275.50
0
449
40
50
-
50
-
84669400
82.100
2016.26.022.00.1000.00
2016.26.022.00.1000.00
282
220
300
70.00
160
161
257
40
217
275.50
0
449
40
50
-
50
-
84669400
84.500
2016.26.018.05.1000.00
2016.26.018.05.1000.00
285
180
300
79.61
160
179
267
40
223
289.43
5
458
40
45
-
50
-
84669400
81.900
2016.26.022.05.1000.00
2016.26.022.05.1000.00
285
220
300
79.61
160
179
267
40
223
289.43
5
458
40
45
-
50
-
84669400
84.300
2016.26.018.10.1000.00
2016.26.018.10.1000.00
292
180
300
90.39
160
198
267
40
232
300.62
10
467
40
40
-
50
-
84669400
82.700
2016.26.022.10.1000.00
2016.26.022.10.1000.00
292
220
300
90.39
160
198
267
40
232
300.62
10
467
40
40
-
50
-
84669400
85.000
2016.26.018.15.1000.00
2016.26.018.15.1000.00
298
180
300
100.12
160
209
277
40
228
309.32
15
476
40
35
-
50
-
84669400
83.000
2016.26.022.15.1000.00
2016.26.022.15.1000.00
298
220
300
100.12
160
209
277
40
228
309.32
15
476
40
35
-
50
-
84669400
85.300
2016.26.018.20.1000.00
2016.26.018.20.1000.00
282
180
300
100.21
160
205
267
40
201
295.54
20
510
40
40
-
50
-
84669400
77.000
2016.26.022.20.1000.00
2016.26.022.20.1000.00
282
220
300
100.21
160
205
267
40
201
295.54
20
510
40
40
-
50
-
84669400
79.300
2016.26.018.25.1000.00
2016.26.018.25.1000.00
295
180
300
110.50
160
226
277
40
199
300.74
25
515
40
35
-
50
-
84669400
77.800
2016.26.022.25.1000.00
2016.26.022.25.1000.00
295
220
300
110.50
160
226
277
40
199
300.74
25
515
40
35
-
50
-
84669400
80.100
2016.26.018.30.1000.00
2016.26.018.30.1000.00
294
180
300
110.99
160
225
282
40
181
298.10
30
513
40
30
-
45
-
84669400
76.600
2016.26.022.30.1000.00
2016.26.022.30.1000.00
294
220
300
110.99
160
225
282
40
181
293.10
30
513
40
30
-
45
-
84669400
78.900
2016.26.018.35.1000.00
2016.26.018.35.1000.00
304
180
300
118.78
160
243
287
40
178
297.65
35
522
40
25
-
45
-
84669400
77.600
2016.26.022.35.1000.00
2016.26.022.35.1000.00
304
220
300
118.78
160
243
287
40
178
297.65
35
522
40
25
-
45
-
84669400
79.900
2016.26.018.40.1000.00
2016.26.018.40.1000.00
307
180
300
120.36
160
220
282
40
170
316.90
40
519
40
30
-
45
-
84669400
79.100
2016.26.022.40.1000.00
2016.26.022.40.1000.00
307
220
300
120.36
160
220
282
40
170
316.90
40
519
40
30
-
45
-
84669400
81.500
2016.26.018.45.1000.00
2016.26.018.45.1000.00
305
180
300
120.46
160
230
287
40
159
313.24
45
479
40
25
-
45
-
84669400
79.700
2016.26.022.45.1000.00
2016.26.022.45.1000.00
305
220
300
120.46
160
230
287
40
159
313.24
45
479
40
25
-
45
-
84669400
82.000
2016.26.018.50.1000.00
2016.26.018.50.1000.00
309
180
300
129.85
160
256
282
40
165
299.19
50
525
40
20
48.2
33
48.2
84669400
78.700
2016.26.022.50.1000.00
2016.26.022.50.1000.00
309
220
300
129.85
160
256
282
40
165
299.19
50
525
40
20
48.2
33
48.2
84669400
81.000
2016.26.018.55.1000.00
2016.26.018.55.1000.00
324
180
300
127.42
160
265
282
40
153
292.39
55
528
40
15
55.6
33
54.1
84669400
79.900
2016.26.022.55.1000.00
2016.26.022.55.1000.00
324
220
300
127.42
160
265
282
40
153
292.39
55
528
40
15
55.6
33
54.1
84669400
82.300
2016.26.018.60.1000.00
2016.26.018.60.1000.00
318
180
300
111.32
160
265
282
40
135
298.90
60
530
40
20
54.5
29
57.1
84669400
78.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성