카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2016.27.012./016. - Oberteilschieber FCC-LV-C
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Cam sliders
2016.27. Aerial cam unit FCC-LV-C
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k02/k02_09/2016_27_012_016.prj},{NB=2016.27.016.35.2000.00},{BC=2016.27.016.35.2000.00},{L=278.000},{B=160.000},{H=275.000},{H1=130.593},{HW=125.000},{L1=225.000},{L2=235.000},{L3=35.000},{L4=171.000},{D=235.870},{WA=35.000},{FW=278.000},{FR=28.000},{WT=25.000},{SW=46.500},{SS=42.000},{SP=44.400},{ZTC=84669400},{GEW=40.300},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.27/CATIA/w_0-75/b_160mm/2016.27.016__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[kN]
L1
[kN]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
[°]
FW
[kN]
FR
[kN]
WT
[°]
SW
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
2016.27.012.00.2000.00
2016.27.012.00.2000.00
242.000
125.000
275.000
75.000
125.000
164.000
217.000
35.000
224.000
214.500
0.000
259.000
28.000
50.000
28.300
44.000
33.700
84669400
42.900
2016.27.016.00.2000.00
2016.27.016.00.2000.00
242.000
160.000
275.000
75.000
125.000
164.000
217.000
35.000
224.000
214.500
0.000
259.000
28.000
50.000
28.300
44.000
33.700
84669400
43.900
2016.27.012.05.2000.00
2016.27.012.05.2000.00
240.000
125.000
275.000
85.139
125.000
182.000
227.000
35.000
220.000
226.570
5.000
264.000
28.000
45.000
31.200
44.000
33.800
84669400
43.100
2016.27.016.05.2000.00
2016.27.016.05.2000.00
240.000
160.000
275.000
85.139
125.000
182.000
227.000
35.000
220.000
226.570
5.000
264.000
28.000
45.000
31.200
44.000
33.800
84669400
44.100
2016.27.012.10.2000.00
2016.27.012.10.2000.00
233.000
125.000
275.000
99.539
125.000
180.000
220.000
35.000
224.000
236.510
10.000
270.000
28.000
40.000
34.200
44.000
34.200
84669400
43.100
2016.27.016.10.2000.00
2016.27.016.10.2000.00
233.000
160.000
275.000
99.539
125.000
180.000
220.000
35.000
224.000
236.510
10.000
270.000
28.000
40.000
34.200
44.000
34.200
84669400
44.100
2016.27.012.15.2000.00
2016.27.012.15.2000.00
250.000
125.000
275.000
109.313
125.000
196.000
225.000
35.000
221.000
243.690
15.000
275.000
28.000
35.000
37.300
44.000
34.900
84669400
43.500
2016.27.016.15.2000.00
2016.27.016.15.2000.00
250.000
160.000
275.000
109.313
125.000
196.000
225.000
35.000
221.000
243.690
15.000
275.000
28.000
35.000
37.300
44.000
34.900
84669400
44.500
2016.27.012.20.2000.00
2016.27.012.20.2000.00
233.000
125.000
275.000
105.345
125.000
182.000
220.000
35.000
185.000
232.520
20.000
269.000
28.000
40.000
35.900
44.000
40.600
84669400
38.800
2016.27.016.20.2000.00
2016.27.016.20.2000.00
233.000
160.000
275.000
105.345
125.000
182.000
220.000
35.000
185.000
232.520
20.000
269.000
28.000
40.000
35.900
44.000
40.600
84669400
39.800
2016.27.012.25.2000.00
2016.27.012.25.2000.00
251.000
125.000
275.000
114.287
125.000
198.000
225.000
35.000
182.000
236.890
25.000
262.000
28.000
35.000
39.800
44.000
42.000
84669400
39.300
2016.27.016.25.2000.00
2016.27.016.25.2000.00
251.000
160.000
275.000
114.287
125.000
198.000
225.000
35.000
182.000
236.890
25.000
262.000
28.000
35.000
39.800
44.000
42.000
84669400
40.300
2016.27.012.30.2000.00
2016.27.012.30.2000.00
256.000
125.000
275.000
122.031
125.000
212.000
235.000
35.000
174.000
236.320
30.000
266.000
28.000
30.000
42.000
42.000
42.000
84669400
37.500
2016.27.016.30.2000.00
2016.27.016.30.2000.00
256.000
160.000
275.000
122.031
125.000
212.000
235.000
35.000
174.000
236.320
30.000
266.000
28.000
30.000
42.000
42.000
42.000
84669400
38.500
2016.27.012.35.2000.00
2016.27.012.35.2000.00
278.000
125.000
275.000
130.593
125.000
225.000
235.000
35.000
171.000
235.870
35.000
278.000
28.000
25.000
46.500
42.000
44.400
84669400
39.300
2016.27.016.35.2000.00
2016.27.016.35.2000.00
278.000
160.000
275.000
130.593
125.000
225.000
235.000
35.000
171.000
235.870
35.000
278.000
28.000
25.000
46.500
42.000
44.400
84669400
40.300
2016.27.012.40.2000.00
2016.27.012.40.2000.00
244.000
125.000
275.000
113.235
125.000
180.000
235.000
35.000
137.000
257.170
40.000
284.000
28.000
30.000
47.500
42.000
51.500
84669400
39.000
2016.27.016.40.2000.00
2016.27.016.40.2000.00
244.000
160.000
275.000
113.235
125.000
180.000
235.000
35.000
137.000
257.170
40.000
284.000
28.000
30.000
47.500
42.000
51.500
84669400
40.000
2016.27.012.45.2000.00
2016.27.012.45.2000.00
253.000
125.000
275.000
118.761
125.000
194.000
235.000
35.000
135.000
254.000
45.000
285.000
28.000
25.000
53.800
42.000
55.800
84669400
39.500
2016.27.016.45.2000.00
2016.27.016.45.2000.00
253.000
160.000
275.000
118.761
125.000
194.000
235.000
35.000
135.000
254.000
45.000
285.000
28.000
25.000
53.800
42.000
55.800
84669400
40.500
2016.27.012.50.2000.00
2016.27.012.50.2000.00
247.000
125.000
275.000
116.152
125.000
201.000
230.000
35.000
130.000
241.870
50.000
292.000
28.000
20.000
48.200
33.000
48.200
84669400
38.300
2016.27.016.50.2000.00
2016.27.016.50.2000.00
247.000
160.000
275.000
116.152
125.000
201.000
230.000
35.000
130.000
241.870
50.000
292.000
28.000
20.000
48.200
33.000
48.200
84669400
39.300
2016.27.012.55.2000.00
2016.27.012.55.2000.00
265.000
125.000
275.000
114.543
125.000
213.000
230.000
35.000
122.000
238.040
55.000
296.000
28.000
15.000
55.600
33.000
54.100
84669400
39.100
2016.27.016.55.2000.00
2016.27.016.55.2000.00
265.000
160.000
275.000
114.543
125.000
213.000
230.000
35.000
122.000
238.040
55.000
296.000
28.000
15.000
55.600
33.000
54.100
84669400
40.100
2016.27.012.60.2000.00
2016.27.012.60.2000.00
262.000
125.000
275.000
103.608
125.000
219.000
230.000
32.000
111.000
247.110
60.000
296.000
28.000
20.000
54.500
29.000
57.100
84669400
38.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성