카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
264.8. - Ejector sleeve, nitrided, DIN ISO 8405
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
moulding / demoulding
demoulding
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_3/3_3_1/264-8.prj},{NB=264.8.0370.075},{DOC=264_8_pdf},{D3=3.700},{L1=75},{D1=6.000},{D4=4.000},{D2=12.000},{K=5.000},{R=0.500},{L2=45.000},{ZTC=84807900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D3
Diameter ejector pin
[mm]
D1
Shaft diameter
[mm]
D4
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
[mm]
L2
[mm]
GEW
Weight
ⁿ/ₐ
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
264.8.0150.075
264.8.0150.075
1.500
3.000
1.800
6.000
3.000
0.300
35.000
0.003
84807900
264.8.0160.075
264.8.0160.075
1.600
3.000
1.900
6.000
3.000
0.300
35.000
0.003
84807900
264.8.0200.075
264.8.0200.075
2.000
4.000
2.500
8.000
3.000
0.300
35.000
0.006
84807900
264.8.0220.075
264.8.0220.075
2.200
4.000
2.400
8.000
3.000
0.300
35.000
0.006
84807900
264.8.0250.075
264.8.0250.075
2.500
5.000
3.000
10.000
3.000
0.300
35.000
0.009
84807900
264.8.0270.075
264.8.0270.075
2.700
5.000
3.000
10.000
3.000
0.300
45.000
0.009
84807900
264.8.0300.075
264.8.0300.075
3.000
5.000
3.500
10.000
3.000
0.300
45.000
0.008
84807900
264.8.0320.075
264.8.0320.075
3.200
5.000
3.500
10.000
3.000
0.300
45.000
0.008
84807900
264.8.0350.075
264.8.0350.075
3.500
6.000
4.000
12.000
5.000
0.500
45.000
0.014
84807900
264.8.0370.075
264.8.0370.075
3.700
6.000
4.000
12.000
5.000
0.500
45.000
0.013
84807900
264.8.0400.075
264.8.0400.075
4.000
6.000
4.300
12.000
5.000
0.500
45.000
0.012
84807900
264.8.0420.075
264.8.0420.075
4.200
8.000
5.000
14.000
5.000
0.500
45.000
0.024
84807900
264.8.0500.075
264.8.0500.075
5.000
8.000
5.500
14.000
5.000
0.500
45.000
0.021
84807900
264.8.0520.075
264.8.0520.075
5.200
8.000
5.500
14.000
5.000
0.500
45.000
0.021
84807900
264.8.0600.075
264.8.0600.075
6.000
10.000
6.500
16.000
5.000
0.500
45.000
0.033
84807900
264.8.0620.075
264.8.0620.075
6.200
10.000
6.500
16.000
5.000
0.500
45.000
0.033
84807900
264.8.0800.075
264.8.0800.075
8.000
12.000
8.500
20.000
7.000
0.800
45.000
0.046
84807900
264.8.0820.075
264.8.0820.075
8.200
12.000
8.500
20.000
7.000
0.800
45.000
0.046
84807900
264.8.1000.100
264.8.1000.100
10.000
14.000
10.500
22.000
7.000
0.800
45.000
0.068
84807900
264.8.1020.100
264.8.1020.100
10.200
14.000
10.500
22.000
7.000
0.800
45.000
0.067
84807900
264.8.1200.100
264.8.1200.100
12.000
16.000
12.500
22.000
7.000
0.800
45.000
0.075
84807900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성