DE-P - Sealing insert with bore holes for installation of several single cables
Flexa
accessories
DE - Sealing insert
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/accessories/de/de_p.prj},{NB=FLEXA DE-P 10322P16206},{ART=10322P16206},{ARTOLD=0322.P16.206},{PG=16},{DI=2x 6.0},{H=9.0},{DA=17.4},{GEW=1.8},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
PG
DIN 40430
ⁿ/ₐ
DI
[mm]
H
[mm]
DA
[mm]
GEW
Weight
[g]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA DE-P 10322P09203
10322P09203
9
2x 3.0
7.5
10.6
0.6
10
FLEXA DE-P 10322P09303
10322P09303
9
3x 3.5
7.5
10.6
0.5
10
FLEXA DE-P 10322P11203
10322P11203
11
2x 3.0
8.5
13.3
1.0
10
FLEXA DE-P 10322P11204
10322P11204
11
2x 4.0
8.5
13.3
1.0
10
FLEXA DE-P 10322P11205
10322P11205
11
2x 5.0
8.5
13.3
1.0
10
FLEXA DE-P 10322P11304
10322P11304
11
3x 4.0
8.5
13.3
1.0
10
FLEXA DE-P 10322P11305
10322P11305
11
3x 5.0
8.5
13.3
0.7
10
FLEXA DE-P 10322P11403
10322P11403
11
4x 3.0
8.5
13.3
1.0
10
FLEXA DE-P 10322P13205
10322P13205
13.5
2x 5.0
8.5
15.3
1.3
10
FLEXA DE-P 10322P13206
10322P13206
13.5
2x 6.0
8.5
15.3
1.2
10
FLEXA DE-P 10322P13304
10322P13304
13.5
3x 4.0
8.5
15.3
1.3
10
FLEXA DE-P 10322P13305
10322P13305
13.5
3x 5.0
8.5
15.3
1.1
10
FLEXA DE-P 10322P16204
10322P16204
16
2x 4.0
9.0
17.4
2.0
10
FLEXA DE-P 10322P16206
10322P16206
16
2x 6.0
9.0
17.4
1.8
10
FLEXA DE-P 10322P16305
10322P16305
16
3x 5.0
9.0
17.4
1.7
10
FLEXA DE-P 10322P16306
10322P16306
16
3x 6.0
9.0
17.4
1.5
10
FLEXA DE-P 10322P16307
10322P16307
16
3x 7.0
9.0
17.4
1.1
10
FLEXA DE-P 10322P16404
10322P16404
16
4x 4.0
9.0
17.4
1.7
10
FLEXA DE-P 10322P16405
10322P16405
16
4x 5.0
9.0
17.4
1.4
10
FLEXA DE-P 10322P16406
10322P16406
16
4x 6.0
9.0
17.4
1.1
10
FLEXA DE-P 10322P21207
10322P21207
21
2x 7.0
11.0
22.2
3.5
10
FLEXA DE-P 10322P21208
10322P21208
21
2x 8.0
11.0
22.2
3.3
10
FLEXA DE-P 10322P21209
10322P21209
21
2x 9.0
11.0
22.2
3.1
10
FLEXA DE-P 10322P21307
10322P21307
21
3x 7.0
11.0
22.2
3.1
10
FLEXA DE-P 10322P21308
10322P21308
21
3x 8.0
11.0
22.2
2.7
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성