MPS90 - 90° fixed metric conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
MPS
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/mps/90_degree/mps90.prj},{NB=MPS90-20-M20#---(B)},{CLR=B},{CT=MPS90},{NS=20},{A=M20 x 1.5},{B=13},{C=39},{D=33},{E=14.5},{F=27},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{NDM=20},{KDM=18.16},{P=1.5},{NDM2=30},{KDM2=25.706},{SW=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
ⁿ/ₐ
A
Metric Thread
ⁿ/ₐ
B
Height
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
MPS90-16-M16#---(B)
MPS90-16-M16#
16
M16 x 1.5
11
38
28
10.5
22
Nylon PA66
MPS90-16-M20#---(B)
MPS90-16-M20#
16
M20 x 1.5
13
38
28
10.5
27
Nylon PA66
MPS90-20-M20#---(B)
MPS90-20-M20#
20
M20 x 1.5
13
39
33
14.5
27
Nylon PA66
MPS90-28-M25#---(B)
MPS90-28-M25#
28
M25 x 1.5
15
46
33
19.0
33
Nylon PA66
MPS90-30-M25#---(B)
MPS90-30-M25#
30
M25 x 1.5
15
48
42
19.0
33
Nylon PA66
MPS90-32-M32#---(B)
MPS90-32-M32#
32
M32 x 1.5
16
58
48
24.5
40
Nylon PA66
MPS90-40-M40#---(B)
MPS90-40-M40#
40
M40 x 1.5
16
97
60
33.0
50
Nylon PA66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성