FPAU-CG-90 - Ultra - 90° elbow, swivel brass conduit fitting with integral cable strain relief
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/90_degree/fpau_90_cable_gland.prj},{NB=FPAU21-BM20-CG-90B},{RELEASE=1},{CLR=Black as standard},{CT=FPAU},{NW=17},{CS=21},{T1=BM20-CG},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{A=M20x1.5},{B=12},{C=81},{D=32},{E=13},{F=24},{G=24},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{B2=14.000},{C3=68.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{MHEXL=7.000},{SMCL=5.000},{LMCL=13.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit size
[mm]
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
G
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPAU16-BM16-CG-90B
FPAU16-BM16-CG-90B
Black as standard
12
16
M16x1.5
12
74
29
10
20
20
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU16-BM20-CG-90B
FPAU16-BM20-CG-90B
Black as standard
12
16
M20x1.5
12
79
29
13
24
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU21-BM20-CG-90B
FPAU21-BM20-CG-90B
Black as standard
17
21
M20x1.5
12
81
32
13
24
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU28-BM25-CG-90B
FPAU28-BM25-CG-90B
Black as standard
23
28
M25x1.5
12
95
44
17
29
29
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU34-BM32-CG-90B
FPAU34-BM32-CG-90B
Black as standard
29
34
M32x1.5
15
110
51
21
36
38
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU42-BM40-CG-90B
FPAU42-BM40-CG-90B
Black as standard
36
42
M40x1.5
15
125
63
28
45
50
PA66 & Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성