FPRSS - Standard weight nylon with stainless steel overbraid conduit
Flexicon
Metallic conduits and fittings
Conduits
Overbraided corrugated conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/conduits/overbraided_corr/fprss.prj},{NB=FPRSS28},{T1=FPRSS},{CLR=Self colour},{NS=28},{P=C},{OD=30.0},{ID=21.7},{R=50},{CNSMAT=PA6 / Sainless Steel},{INFO=HTML (online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[mm]
P
Pitch
ⁿ/ₐ
OD
Outside diameter
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
R
Min Inside Bend Radius
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPRSS16
FPRSS16
Self colour
16
F
17.3
11.8
35
PA6 / Stainless Steel
FPRSS21
FPRSS21
Self colour
21
F
22.7
16.7
45
PA6 / Stainless Steel
FPRSS28
FPRSS28
Self colour
28
C
30.0
21.7
50
PA6 / Stainless Steel
FPRSS34
FPRSS34
Self colour
34
C
36.0
28.1
60
PA6 / Stainless Steel
FPRSS42
FPRSS42
Self colour
42
C
44.0
35.5
70
PA6 / Stainless Steel
FPRSS54
FPRSS54
Self colour
54
C
56.0
47.2
80
PA6 / Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성