카탈로그: FM
생성됨: 24.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FM
MODULAR ROLLER CONVEYOR
FM
Roller Conveyors
Modular Roller Conv.
Powered by
CAD모델 선택
{fm/roller_conveyors/modular_roller_conveyors/modular_roller_conveyor_asmtab.prj},{NB=149021011},{ROLLER=TPU Roller – brass pin},{MODUL=1},{HEAD=NO heads},{A=37},{B=55},{C=65},{D=38.8},{E=8.7},{F=11},{G=2.5},{H=2.8},{I=32},{N=20},{O=22},{PPATH=modular_roller_conveyor_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Diameter
[mm]
O
Wheelbase
[mm]
P
Length
[mm]
149021011
MODULAR ROLLER CONV. - TP...
149021011
37
55
65
38.8
8.7
11
2.5
2.8
32
355
70
20
22
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성