카탈로그: FM
생성됨: 24.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FM
BLOWER - GREEN BLOW
FM
Green Blow - Visual Line
Blowers
Powered by
CAD모델 선택
{fm/visual_line/blowers/blower.prj},{NB=120029004/A},{CODE=120029004/A},{DESC=GREEN BLOW PLUS},{A=73},{B=160},{C=10.5},{D=62},{E=89},{F=201},{G=355},{H=455},{I=243},{L=420},{COLOR=0.00,0.33,0.53,0.00},{M=2.20},{MH=-},{N=THREE-PHASE 380},{NH=-},{O=225},{P=4500},{Q=1600},{R=3400},{S=9.2},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Interaxis
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
I
Interaxis
[mm]
L
Interaxis
[mm]
M
Motor power
[kW]
MH
Displacement
[cc/RPM]
N
Operating voltage
[V]
NH
Hydraulic flow rate
[l/min]
O
Maximum frequency
[Hz]
P
Max RPM
ⁿ/ₐ
Q
Max flow rate
[m3/h]
R
Max total pressure
[Pa]
S
Weight
[kg]
120029004/A
120029004/A
GREEN BLOW PLUS VISUAL
73
160
10.5
62
89
201
355
455
243
420
2.20
-
THREE-PHASE 380
-
225
4500
1600
3400
9.2
120029003/A
120029003/A
GREEN BLOW IE3 VISUAL
73
160
10.5
62
89
201
355
455
243
420
0.37
-
THREE-PHASE 380
-
65
3600
1050
2200
9.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성