207151 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207151.prj},{NB=A207151-2118},{CODE=A207151-2118},{FILENAME=A207151-2118_02},{F=G1/2-14 A GAS},{F1=M18x1,5-6g},{B=42},{D=41},{CH=24},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A207151-1010
A207151-1010
G1/8-28 A GAS
M10x1-6g
25,5
27
14
14
A207151-1012
A207151-1012
G1/8-28 A GAS
M12x1,5-6g
25,5
31,5
17
14
A207151-1312
A207151-1312
G1/4-19 A GAS
M12x1,5-6g
28
325
17
19
A207151-1314
A207151-1314
G1/4-19 A GAS
M14x1,5-6g
28
34
19
19
A207151-1316
A207151-1316
G1/4-19 A GAS
M16x1,5-6g
28
37
22
19
A207151-1714
A207151-1714
G3/8-19 A GAS
M14x1,5-6g
36
34
19
22
A207151-1716
A207151-1716
G3/8-19 A GAS
M16x1,5-6g
36
37
22
22
A207151-1718
A207151-1718
G3/8-19 A GAS
M18x1,5-6g
36
39
24
22
A207151-2118
A207151-2118
G1/2-14 A GAS
M18x1,5-6g
42
41
24
27
A207151-2120
A207151-2120
G1/2-14 A GAS
M20x1,5-6g
42
43
27
27
A207151-2122
A207151-2122
G1/2-14 A GAS
M22x1,5-6g
42
43
27
27
A207151-2322
A207151-2322
G5/8-14 A GAS
M22x1,5-6g
46
45
27
27
A207151-2622
A207151-2622
G3/4-14 A GAS
M22x1,5-6g
50
46
27
32
A207151-2626
A207151-2626
G3/4-14 A GAS
M26x1,5-6g
50
50
36
32
A207151-2627
A207151-2627
G3/4-14 A GAS
M27x2-6g
50
50
32
32
A207151-3327
A207151-3327
G1"-11 A GAS
M27x2-6g
59
52
32
41
A207151-3333
A207151-3333
G1"-11 A GAS
M33x2-6g
59
54
41
41
A207151-4242
A207151-4242
G1"1/4-11 A GAS
M42x2-6g
64
58
50
50
A207151-4848
A207151-4848
G1"1/2-11 A GAS
M48x2-6g
74
67
55
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성