702434 - STRAIGHT CONNECTOR MALE DIN L WITH WELDING END
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702434.prj},{NB=X702434-1519},{CODE=X702434-1519},{FILENAME=X702434-1519_01},{F=M22x1,5-6g},{A=29},{B=12},{CH=22},{T1=DN19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
T1
[mm]
X702434-0610
X702434-0610
M12x1,5-6g
21
10
12
DN10
X702434-0812
X702434-0812
M14x1,5-6g
23
10
14
DN12
X702434-1014
X702434-1014
M16x1,5-6g
25
11
17
DN14
X702434-1216
X702434-1216
M18x1,5-6g
25
11
19
DN16
X702434-1519
X702434-1519
M22x1,5-6g
29
12
22
DN19
X702434-1822
X702434-1822
M26x1,5-6g
31
12
27
DN22
X702434-2227
X702434-2227
M30x2-6g
36
14
32
DN27
X702434-2832
X702434-2832
M36x2-6g
38
14
41
DN32
X702434-3540
X702434-3540
M45x2-6g
43
16
46
DN40
X702434-4246
X702434-4246
M52x2-6g
46
16
55
DN46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성