702533 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702533.prj},{NB=SA702533-1221},{CODE=SA702533-1221},{FILENAME=SA702533-1221_01},{F=M20x1,5-6g},{F1=G1/2-14 A GAS},{A=39},{B=19,5},{D=12},{CH=27},{WPBAR=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
WPBAR
Working pressure
[bar]
A702533-0613
A702533-0613
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
32
15
10
19
350
A702533-0813
A702533-0813
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
34
17
10
19
350
A702533-1017
A702533-1017
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
17
10
24
350
A702533-1217
A702533-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
36,5
19
10
24
350
A702533-1226
A702533-1226
M20x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
41
21
125
36
280
A702533-1421
A702533-1421
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
41
20,5
12
27
350
A702533-1621
A702533-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
41,5
21
12
27
350
A702533-2026
A702533-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
46,5
22
14
36
280
A702533-2533
A702533-2533
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
53
25,5
15,5
41
280
A702533-3042
A702533-3042
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
57
26
17,5
50
250
A702533-3848
A702533-3848
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
64
28,5
19,5
60
210
SA702533-0617
SA702533-0617
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
17,5
10
24
350
SA702533-0817
SA702533-0817
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
17,5
10
24
350
SA702533-0821
SA702533-0821
M16x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
37,5
18,5
12
27
350
SA702533-1013
SA702533-1013
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
32
145
10
19
350
SA702533-1213
SA702533-1213
M20x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
33
33
11
22
SA702533-1221
SA702533-1221
M20x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
39
19,5
12
27
350
SA702533-1413
SA702533-1413
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
37
19
10
24
350
SA702533-1417
SA702533-1417
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
37
19
10
24
350
SA702533-1426
SA702533-1426
M22x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
44
22
14
36
280
SA702533-1613
SA702533-1613
M24x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
37
18,5
10
27
350
SA702533-1617
SA702533-1617
M24x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
39,5
21
10
27
350
SA702533-1626
SA702533-1626
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
44
21,5
14
36
280
SA702533-2021
SA702533-2021
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
44,5
22
12
32
350
SA702533-2033
SA702533-2033
M30x2-6g
G1"-11 A GAS
47
21
15,5
41
280
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성