707125 - 90° BANJO ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707125.prj},{NB=A707125-1217},{CODE=A707125-1217},{FILENAME=A707125-1217_02},{F=M18x1,5-6g},{F1=G3/8-19 A GAS},{B=25},{B1=18},{C=37},{D=12},{E=16,5},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707125-0610
A707125-0610
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
19,5
12,5
24
8
10,5
17
A707125-0613
A707125-0613
A707125-0813
A707125-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21,5
14,5
30
12
14
19
A707125-1013
A707125-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
22,5
15,5
30
12
14
19
A707125-1017
A707125-1017
A707125-1213
A707125-1213
A707125-1217
A707125-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
18
37
12
16,5
27
A707125-1221
A707125-1221
A707125-1517
A707125-1517
A707125-1521
A707125-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28,5
21,5
45
14
21,5
30
A707125-1821
A707125-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28,5
21
45
14
21,5
30
A707125-2226
A707125-2226
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
35
27,5
53
16
24
38
A707125-2833
A707125-2833
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
39,5
32
66
18
30,5
46
A707125-0813-B
A707125-0813-B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성