PA/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M335
Frank
Valves
Flow meter system
Type M335
PA/PVDF with magnet
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/durchfluss-messsysteme/typ_m335/pa_pvdf_mm/m335_asmtab.prj},{NB=517100256 (PA/PVDF m. Magnet_PVC-Klebemuffe_DN025_50-500 l/h)},{IDNR=},{TYP=M335},{MR=PA},{SCVIS=PVDF, m. Magnet},{AN=PVC-Klebemuffe},{DN=DN025},{MB=50-500 l/h},{DB=Produktinformationen},{PPATH=../parts/m335_asmtpl.prj},{L=335}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MR
Measuring tube
ⁿ/ₐ
SCVIS
Floating body
ⁿ/ₐ
G
Thread
[인치]
SDU
Ø du
[mm]
L
Length L
[mm]
SD
Ø d
[mm]
SS
Wall thickness s
[mm]
LS
Length Ls
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SZ
Length z
[mm]
LM
Length Lm
[mm]
W
Weight
[kg]
517100256
517100256
M335
PA
PVDF, m. Magnet
1 1/2
60
335
-
-
-
32
341
385
0.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성