PA/PVDF - Flowmeter Type M350
Frank
Valves
Flow meter system
Type M350
PA/PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/durchfluss-messsysteme/typ_m350/pa_pvdf/m350_asmtab.prj},{NB=517100298 (PA/PVDF_PVC-Klebemuffe_DN025_50-500 l/h)},{IDNR=},{TYP=M350},{MR=PA},{SCVIS=PVDF},{AN=PVC-Klebemuffe},{DN=DN025},{MB=50-500 l/h},{DB=Produktinformationen},{PPATH=../parts/m350_asmtpl.prj},{L=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MR
Measuring tube
ⁿ/ₐ
SCVIS
Floating body
ⁿ/ₐ
G
Thread
[인치]
SDU
Ø du
[mm]
L
Length L
[mm]
SD
Ø d
[mm]
SS
Wall thickness s
[mm]
LS
Length Ls
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SZ
Length z
[mm]
LM
Length Lm
[mm]
W
Weight
[kg]
517100298
517100298
M350
PA
PVDF
1 1/2
60
350
-
-
-
32
356
400
0.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성