카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LTA - Rotary table
Franke
Bearings
Rotary Tables and Direct Drive
Rotary Tables
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/drehtische_und_direktantriebe/drehtische/tsda.prj},{NB=LTA-0100 91800A Drehtisch (1)},{SERIE=LTA-0100},{IDNR=91800A},{COVER=1},{A=100.000},{B=85.000},{E=70.000},{F=45.000},{G=30.000},{G1=30.000},{H=155.000},{I=125.000},{K=65.000},{L1=62.500},{L2=91.500},{M=70.000},{N=96.000},{O=65.000},{P=61.000},{Q=99.500},{R=69.500},{S=17.000},{T=2.000},{U1=6.600},{U=4 x 6,6},{V=39.000},{W=17.000},{X=4 x M6},{X1=6.000},{X2=4.920},{A1=61.000},{A2=24.000},{A3=2.000},{A4=0.000},{A5=11.000},{A6=9.000},{X3=10.000},{X4=14.000},{A7=1.000},{A8=7.000},{A9=4.000},{A10=24.000},{A11=3.000},{A12=90.000},{A13=90.000},{A14=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SERIE
Version
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
LTA-0100 91800A Rotary ta...
LTA-0100
91800A
100.000
85.000
70.000
45.000
30.000
30.000
155.000
125.000
65.000
62.500
91.500
70.000
96.000
65.000
61.000
99.500
69.500
17.000
2.000
4 x 6,6
39.000
17.000
4 x M6
LTA-0200 91801A Rotary ta...
LTA-0200
91801A
200.000
175.000
160.000
130.000
110.000
110.000
255.000
220.000
70.000
110.000
139.000
165.000
145.500
114.500
63.000
147.000
117.000
22.000
7.000
6 x 9
39.000
22.000
6 x M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성