카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
P 8 - Merkel® Double wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/double_wipers/p8_asmtab.prj},{NB=24224410 P8 130 142 11 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24224410},{WS=90 NBR B283},{DD=130.0},{D=142.0},{NUT=0},{H=11.0},{L=5.5},{D1=139.0},{D2=135.0},{L1=8.2},{L2=11.2},{R3=1.0},{PPATH=p8/p8_asmtpl.prj},{VPE=},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
Profile
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cord diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R3
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
24224393 P8 10 18 8
24224393
90 NBR B283
10.0
18.0
8.0
4.0
4.0
16.0
13.5
6.0
8.0
0.5
24224434 P8 12 20 8
24224434
90 NBR B283
12.0
20.0
8.0
4.0
4.0
18.0
15.5
6.0
8.0
0.5
24224394 P8 14 22 8
24224394
90 NBR B283
14.0
22.0
8.0
4.0
4.0
20.0
17.5
6.0
8.0
0.5
24224433 P8 15 23 8
24224433
90 NBR B283
15.0
23.0
8.0
4.0
4.0
21.0
18.5
6.0
8.0
0.5
24224395 P8 16 24 8
24224395
90 NBR B283
16.0
24.0
8.0
4.0
4.0
22.0
19.5
6.0
8.0
0.5
24224432 P8 18 26 8
24224432
90 NBR B283
18.0
26.0
8.0
4.0
4.0
24.0
21.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422307 P8 18 26 8
40422307
90 NBR B283
18.0
26.0
8.0
4.0
4.0
24.0
21.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224396 P8 20 28 8
24224396
90 NBR B283
20.0
28.0
8.0
4.0
4.0
26.0
23.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422287 P8 20 28 8
40422287
90 NBR B283
20.0
28.0
8.0
4.0
4.0
26.0
23.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224431 P8 22 30 8
24224431
90 NBR B283
22.0
30.0
8.0
4.0
4.0
28.0
25.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422306 P8 22 30 8
40422306
90 NBR B283
22.0
30.0
8.0
4.0
4.0
28.0
25.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224397 P8 25 33 8
24224397
90 NBR B283
25.0
33.0
8.0
4.0
4.0
31.0
28.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422288 P8 25 33 8
40422288
90 NBR B283
25.0
33.0
8.0
4.0
4.0
31.0
28.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224430 P8 28 36 8
24224430
90 NBR B283
28.0
36.0
8.0
4.0
4.0
34.0
31.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422305 P8 28 36 8
40422305
90 NBR B283
28.0
36.0
8.0
4.0
4.0
34.0
31.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224398 P8 30 38 8
24224398
90 NBR B283
30.0
38.0
8.0
4.0
4.0
36.0
33.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422289 P8 30 38 8
40422289
90 NBR B283
30.0
38.0
8.0
4.0
4.0
36.0
33.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224429 P8 32 40 8
24224429
90 NBR B283
32.0
40.0
8.0
4.0
4.0
38.0
35.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422304 P8 32 40 8
40422304
90 NBR B283
32.0
40.0
8.0
4.0
4.0
38.0
35.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224399 P8 35 43 8
24224399
90 NBR B283
35.0
43.0
8.0
4.0
4.0
41.0
38.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422290 P8 35 43 8
40422290
90 NBR B283
35.0
43.0
8.0
4.0
4.0
41.0
38.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224428 P8 36 44 8
24224428
90 NBR B283
36.0
44.0
8.0
4.0
4.0
42.0
39.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422303 P8 36 44 8
40422303
90 NBR B283
36.0
44.0
8.0
4.0
4.0
42.0
39.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
24224400 P8 40 48 8
24224400
90 NBR B283
40.0
48.0
8.0
4.0
4.0
46.0
43.5
6.0
8.0
0.5
Industry Pack
40422291 P8 40 48 8
40422291
90 NBR B283
40.0
48.0
8.0
4.0
4.0
46.0
43.5
6.0
8.0
0.5
Small Pack
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성