피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Simko 520 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/simko_520_asmtab.prj},{NB=309907 Simko 520 120 105 15 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=309907},{DD=105.0},{D=120.0},{NUT=0},{H=15.0},{L=15.5},{C=6.0},{R2=0.300},{PPATH=simko_520/simko_520_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
141475 Simko 520 40 32 9
141475
32.0
40.0
9.0
9.5
4.0
125346 Simko 520 50 38 14
125346
38.0
50.0
14.0
14.5
4.0
371339 Simko 520 63 50 14
371339
50.0
63.0
14.0
14.5
4.0
316673 Simko 520 63 51 14
316673
51.0
63.0
14.0
14.5
4.0
121438 Simko 520 75 63 18
121438
63.0
75.0
18.0
18.5
4.0
358382 Simko 520 80 66 16
358382
66.0
80.0
16.0
16.5
5.0
423522 Simko 520 100 86 1...
423522
86.0
100.0
16.0
16.5
5.0
309987 Simko 520 110 95 1...
309987
95.0
110.0
15.0
15.5
5.0
309907 Simko 520 120 105 ...
309907
105.0
120.0
15.0
15.5
6.0
114340 Simko 520 130 113 ...
114340
113.0
130.0
20.0
20.5
6.0
124180 Simko 520 135 118 ...
124180
118.0
135.0
20.0
20.5
6.0
330336 Simko 520 140 125 ...
330336
125.0
140.0
15.4
15.9
6.0
117577 Simko 520 160 143 ...
117577
143.0
160.0
19.5
20.0
6.0
145832 Simko 520 200 180 ...
145832
180.0
200.0
15.0
15.5
6.0
150760 Simko 520 220 200 ...
150760
200.0
220.0
19.5
20.0
6.0
149494 Simko 520 250 230 ...
149494
230.0
250.0
25.0
25.5
6.0
122825 Simko 520 280 255 ...
122825
255.0
280.0
24.3
24.8
6.0
122735 Simko 520 320 300 ...
122735
300.0
320.0
25.0
25.5
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성