카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
LF 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/lf300_asmtab.prj},{NB=40422052 LF300 45 55 7.3 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=40422052},{E=ISO},{DD=45.0},{D=55.0},{NUT=0},{H=7.3},{L=8.0},{C=4.5},{M=w},{PPATH=lf300/lf300_asmtpl.prj},{VPE=Kleinpack},{ARTIKELNRNEW1=40422052},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
49016129 LF300 16 24 5.7
49016129
ISO
16.0
24.0
5.7
6.3
4.0
4.0
49016138 LF300 19 27 5.7
49016138
19.0
27.0
5.7
6.3
4.0
4.0
521486 LF300 20 28 5.7
521486
ISO
20.0
28.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Industry Pack
40422042 LF300 20 28 5.7
40422042
ISO
20.0
28.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Small Pack
521689 LF300 22 30 5.7
521689
ISO
22.0
30.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Industry Pack
40422045 LF300 22 30 5.7
40422045
ISO
22.0
30.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Small Pack
49024530 LF300 22 30 5.7
49024530
22.0
30.0
5.7
6.3
4.0
4.0
49024552 LF300 22 32 7.3
49024552
ISO
22.0
32.0
7.3
8.0
5.0
4.5
521690 LF300 25 33 5.7
521690
ISO
25.0
33.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Industry Pack
40422046 LF300 25 33 5.7
40422046
ISO
25.0
33.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Small Pack
530049 LF300 25 35 7.3
530049
ISO
25.0
35.0
7.3
8.0
5.0
4.5
Industry Pack
40422078 LF300 25 35 7.3
40422078
ISO
25.0
35.0
7.3
8.0
5.0
4.5
Small Pack
49024528 LF300 25 35 7.3
49024528
ISO
25.0
35.0
7.3
8.0
5.0
4.5
530050 LF300 26 36 7.3
530050
26.0
36.0
7.3
8.0
5.0
4.5
49024536 LF300 26 36 7.3
49024536
26.0
36.0
7.3
8.0
5.0
4.5
521691 LF300 28 36 5.7
521691
28.0
36.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Industry Pack
40422047 LF300 28 36 5.7
40422047
28.0
36.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Small Pack
522296 LF300 28 38 7.3
522296
ISO
28.0
38.0
7.3
8.0
5.0
4.5
Industry Pack
40422067 LF300 28 38 7.3
40422067
ISO
28.0
38.0
7.3
8.0
5.0
4.5
Small Pack
49024467 LF300 28 38 7.3
49024467
ISO
28.0
38.0
7.3
8.0
5.0
4.5
521693 LF300 30 38 5.7
521693
30.0
38.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Industry Pack
40422048 LF300 30 38 5.7
40422048
30.0
38.0
5.7
6.3
4.0
4.0
Small Pack
530774 LF300 30 40 7.3
530774
30.0
40.0
7.3
8.0
5.0
4.5
Industry Pack
40422082 LF300 30 40 7.3
40422082
30.0
40.0
7.3
8.0
5.0
4.5
Small Pack
49032530 LF300 30 40 7.3
49032530
30.0
40.0
7.3
8.0
5.0
4.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성