카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
T 22 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/t22_asmtab.prj},{NB=24250840 T22 55 65 11.4 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24250840},{DD=55.0},{D=65.0},{NUT=0},{H=11.4},{L=13.0},{P=5.0},{C=2.5},{M=h},{E=},{PPATH=t22/t22_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
E
Groove
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
24249943 T22 15 25 8.2
24249943
15.0
25.0
8.2
9.0
5.0
2.5
24250814 T22 20 30 7.3
24250814
20.0
30.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
Industry Pack
40422343 T22 20 30 7.3
40422343
20.0
30.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
Small Pack
24250815 T22 20 30 8.2
24250815
20.0
30.0
8.2
9.0
5.0
2.5
24250816 T22 22 32 7.3
24250816
22.0
32.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
24250817 T22 22 32 8.2
24250817
22.0
32.0
8.2
9.0
5.0
2.5
24250818 T22 25 35 7.3
24250818
25.0
35.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
Industry Pack
40422344 T22 25 35 7.3
40422344
25.0
35.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
Small Pack
24250819 T22 25 35 8.2
24250819
25.0
35.0
8.2
9.0
5.0
2.5
24250820 T22 28 38 7.3
24250820
28.0
38.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
24250821 T22 28 38 8.2
24250821
28.0
38.0
8.2
9.0
5.0
2.5
24289914 T22 30 40 7.3
24289914
30.0
40.0
7.3
8.0
5.0
2.5
Industry Pack
40422398 T22 30 40 7.3
40422398
30.0
40.0
7.3
8.0
5.0
2.5
Small Pack
24250822 T22 30 40 10
24250822
30.0
40.0
10.0
11.0
5.0
2.5
Industry Pack
40422345 T22 30 40 10
40422345
30.0
40.0
10.0
11.0
5.0
2.5
Small Pack
24250823 T22 30 45 10
24250823
30.0
45.0
10.0
11.0
7.5
4.0
24250824 T22 32 42 7.3
24250824
32.0
42.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
Industry Pack
40422346 T22 32 42 7.3
40422346
32.0
42.0
7.3
8.0
5.0
2.5
ISO
Small Pack
24250825 T22 32 42 10
24250825
32.0
42.0
10.0
11.0
5.0
2.5
Industry Pack
40422347 T22 32 42 10
40422347
32.0
42.0
10.0
11.0
5.0
2.5
Small Pack
24250826 T22 32 47 10
24250826
32.0
47.0
10.0
11.0
7.5
4.0
24250827 T22 35 45 10
24250827
35.0
45.0
10.0
11.0
5.0
2.5
Industry Pack
40422348 T22 35 45 10
40422348
35.0
45.0
10.0
11.0
5.0
2.5
Small Pack
24250828 T22 35 50 10
24250828
35.0
50.0
10.0
11.0
7.5
4.0
24250829 T22 36 46 10
24250829
36.0
46.0
10.0
11.0
5.0
2.5
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성