카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
PU 5 - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/wipers/pu5_asmtab.prj},{NB=40422424 PU5 63 71 7 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=40422424},{E=},{DD=63.0},{D=71.0},{NUT=0},{D1=69.0},{L=4.0},{TL=0.2},{L1=5.0},{R2=0.3},{H=7.0},{P=4.0},{PPATH=../wipers/pu5/pu5_asmtpl.prj},{VPE=Kleinpack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
TL
Tolerance for L
[mm]
L1
[mm]
R2
max.
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
24314500 PU5 16 24 7.8
24314500
ISO
16.0
24.0
21.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Industry Pack
40422428 PU5 16 24 7.8
40422428
ISO
16.0
24.0
21.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Small Pack
24314499 PU5 16 24 7
24314499
16.0
24.0
22.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Industry Pack
40422427 PU5 16 24 7
40422427
16.0
24.0
22.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Small Pack
24314502 PU5 18 26 7.8
24314502
ISO
18.0
26.0
23.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
24314501 PU5 18 26 7
24314501
18.0
26.0
24.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Industry Pack
40422429 PU5 18 26 7
40422429
18.0
26.0
24.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Small Pack
24312946 PU5 20 28 7.8
24312946
ISO
20.0
28.0
25.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Industry Pack
40422426 PU5 20 28 7.8
40422426
ISO
20.0
28.0
25.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Small Pack
24314503 PU5 20 28 7
24314503
20.0
28.0
26.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Industry Pack
40422430 PU5 20 28 7
40422430
20.0
28.0
26.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Small Pack
24314506 PU5 22 30 7.8
24314506
ISO
22.0
30.0
27.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
24314505 PU5 22 30 7
24314505
22.0
30.0
28.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Industry Pack
40422431 PU5 22 30 7
40422431
22.0
30.0
28.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Small Pack
24297872 PU5 25 33 7.8
24297872
ISO
25.0
33.0
30.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Industry Pack
40422409 PU5 25 33 7.8
40422409
ISO
25.0
33.0
30.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Small Pack
24314507 PU5 25 33 7
24314507
25.0
33.0
31.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Industry Pack
40422432 PU5 25 33 7
40422432
25.0
33.0
31.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Small Pack
24294374 PU5 28 36 7.8
24294374
ISO
28.0
36.0
33.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
24314509 PU5 28 36 7
24314509
28.0
36.0
34.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Industry Pack
40422433 PU5 28 36 7
40422433
28.0
36.0
34.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Small Pack
24314511 PU5 30 38 7
24314511
30.0
38.0
36.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Industry Pack
40422434 PU5 30 38 7
40422434
30.0
38.0
36.0
4.0
0.2
5.0
0.3
7.0
4.0
Small Pack
24288780 PU5 32 40 7.8
24288780
ISO
32.0
40.0
37.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Industry Pack
40422394 PU5 32 40 7.8
40422394
ISO
32.0
40.0
37.5
5.0
0.2
7.0
0.3
7.8
4.0
Small Pack
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성