카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
B2PT - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/radial_seals/radial_shaft_seals/b2pt_asmtab.prj},{NB=B2PT 45 60 8 406717 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=406717},{D1=45.0},{D2=60.0},{B=8.0},{NUT=0},{BAUFORM=B2PT},{DIN=C},{WS=PTFE 561/10},{AUS=metallisch},{DRUCK=bis zu 1 MPa},{SBL=1.000},{YIBL=1.000},{YIDBL=4.000},{SDBL=1.000},{L2SCH=2.100},{SSCH=1.000},{PPATH=b2pt/b2pt_asmtpl.prj},{VPE=Industriepack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft
[mm]
D2
Cage
[mm]
B
Width
[mm]
DIN
DIN 3761
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
AUS
outside surface
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
B2PT 10 22 7 406518
406518
10.0
22.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 10 22 7 40412785
40412785
10.0
22.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 12 22 7 406519
406519
12.0
22.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 12 22 7 40412786
40412786
12.0
22.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 12 25 7 406523
406523
12.0
25.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 12 25 7 40412787
40412787
12.0
25.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 14 30 7 406526
406526
14.0
30.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 14 30 7 40412788
40412788
14.0
30.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 15 30 7 406529
406529
15.0
30.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 15 30 7 40412789
40412789
15.0
30.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 15 32 7 406530
406530
15.0
32.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 15 32 7 40412790
40412790
15.0
32.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 16 35 7 406531
406531
16.0
35.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 16 35 7 40412791
40412791
16.0
35.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 17 35 7 406532
406532
17.0
35.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 17 35 7 40412792
40412792
17.0
35.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 18 32 7 406533
406533
18.0
32.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 18 32 7 40412793
40412793
18.0
32.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 20 30 7 406536
406536
20.0
30.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 20 30 7 40412794
40412794
20.0
30.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 20 32 7 406537
406537
20.0
32.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 20 32 7 40412795
40412795
20.0
32.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 20 35 7 406538
406538
20.0
35.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
B2PT 20 35 7 40412796
40412796
20.0
35.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Small Pack
B2PT 20 40 7 406539
406539
20.0
40.0
7.0
C
PTFE 561/10
metallic
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성