ACMM - Antivibrante cilindrico
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/acmm.prj},{NB=7330121},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330121},{NAME=7330121},{NNCUSTOM=ACMM},{NTCUSTOM=Antivibrante cilindrico},{NBCUSTOM=7330121},{LINACUSTOM=7330121},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ACMM},{DWGFILE=ACMM},{CODE=7330121},{MOD=ACMM/40x30 M10x28},{A=40},{C=30},{D=M10},{L=28},{N=85},{N1=16},{MAT=Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
compression static load
ⁿ/ₐ
N1
cutting static load
ⁿ/ₐ
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7330002
7330002
ACMM/8x8 M3x10
8
8
M3
10
3
4
Gomma naturale nera, dure...
7330003
7330003
ACMM/10x10 M4x8
10
10
M4
8
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330004
7330004
ACMM/10x15 M4x10
10
15
M4
10
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330005
7330005
ACMM/10x15 M5x10
10
15
M5
10
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330008
7330008
ACMM/15x10 M4x10
15
10
M4
10
22
4
Gomma naturale nera, dure...
7330010
7330010
ACMM/15x15 M4x10
15
15
M4
10
19
4
Gomma naturale nera, dure...
7330015
7330015
ACMM/15x15 M5x10
15
15
M5
10
19
4
Gomma naturale nera, dure...
7330020
7330020
ACMM/15x20 M5x10
15
20
M5
10
15
5
Gomma naturale nera, dure...
7330021
7330021
ACMM/15x20 M5x15
15
20
M5
15
15
5
Gomma naturale nera, dure...
7330025
7330025
ACMM/20x10 M6x12
20
10
M6
12
36
5
Gomma naturale nera, dure...
7330030
7330030
ACMM/20x15 M6x14/16
20
15
M6
14/16
22
5
Gomma naturale nera, dure...
7330035
7330035
ACMM/20x20 M6x14/16
20
20
M6
14/16
19
5
Gomma naturale nera, dure...
7330038
7330038
ACMM/20x25 M5x14
20
25
M5
14
18
4
Gomma naturale nera, dure...
7330040
7330040
ACMM/20x25 M6x14
20
25
M6
14
18
4
Gomma naturale nera, dure...
7330041
7330041
ACMM/20x25 M6x18
20
25
M6
18
18
4
Gomma naturale nera, dure...
7330045
7330045
ACMM/20x30 M6x14
20
30
M6
14
30
4
Gomma naturale nera, dure...
7330046
7330046
ACMM/20x30 M6x18
20
30
M6
18
24
4
Gomma naturale nera, dure...
7330050
7330050
ACMM/25x15 M6x14
25
15
M6
14
45
6
Gomma naturale nera, dure...
7330051
7330051
ACMM/25x15 M6x18
25
15
M6
18
42
6
Gomma naturale nera, dure...
7330055
7330055
ACMM/25x20 M6x18
25
20
M6
18
35
6
Gomma naturale nera, dure...
7330060
7330060
ACMM/25x20 M8x18/20
25
20
M8
18/20
35
6
Gomma naturale nera, dure...
7330065
7330065
ACMM/25x25 M6x18
25
25
M6
18
40
4
Gomma naturale nera, dure...
7330070
7330070
ACMM/25x30 M6x18
25
30
M6
18
30
4
Gomma naturale nera, dure...
7330075
7330075
ACMM/25x35 M6x18
25
35
M6
18
42
4
Gomma naturale nera, dure...
7330076
7330076
ACMM/25x35 M8x20
25
35
M8
20
42
4
Gomma naturale nera, dure...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성