KRB - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/krb.prj},{NB=6356020},{SHA256=M+8KJ3tGebEPtPuAfvUs++8f9TtCIgxsQt1bKzESvWE=},{INAME=6356020},{NAME=6356020},{NNCUSTOM=KRB},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=6356020},{LINACUSTOM=6356020},{STEPFILE=6356020_KRB063.stp},{PNGFILE=KRB},{DWGFILE=KRB},{CODE=6356020},{MOD=KRB/63 M8},{L=63},{H=39},{A=25},{B=73},{H2=43},{F=21},{D=15},{H1=4},{E=13},{D1=M 8},{WGT=24},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Bussola ottone foro cieco filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6355005
6355005
KRB/42 M4
42
29
19
50
32
17
12
3
9
M 4
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355010
6355010
KRB/42 M5
42
29
19
50
32
17
12
3
9
M 5
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355015
6355015
KRB/42 M6
42
29
19
50
32
17
12
3
9
M 6
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356010
6356010
KRB/63 M5
63
39
25
73
43
21
15
4
13
M 5
23
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356015
6356015
KRB/63 M6
63
39
25
73
43
21
15
4
13
M 6
23
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356020
6356020
KRB/63 M8
63
39
25
73
43
21
15
4
13
M 8
24
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357010
6357010
KRB/80 M8
80
48
30
92
54
27
19
6
15
M 8
44
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357015
6357015
KRB/80 M10
80
48
30
92
54
27
19
6
16
M10
44
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357020
6357020
KRB/80 M12
80
48
30
92
54
27
19
6
18
M12
45
Tecnopolimero nero, rinfo...
6358010
6358010
KRB/100 M12
100
58
36
115
66
30
25
8
18
M12
83
Tecnopolimero nero, rinfo...
6358015
6358015
KRB/100 M14
100
58
36
115
66
30
25
8
20
M14
84
Tecnopolimero nero, rinfo...
6358020
6358020
KRB/100 M16
100
58
36
115
66
30
25
8
20
M16
87
Tecnopolimero nero, rinfo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성