피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 623 - Gear levers - bush, Steel
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 623
GN 623 V
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn623/gn623_v/gn623.prj},{NB=Schaltgriff mit Stahl-Buchse GN 623-37-V8-PGR},{PARTNUMBER=GN 623-37-V8-PGR},{NORMNR=GN 623},{D1=37},{FARBEVIS=grau mit Pfeil},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(DOR),grau(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT)},{D2=V8},{D2Y=8},{D3=18},{D4=26.0},{D5=20.0},{D6=13.5},{D7=5},{B=23},{H1=27},{H2=42},{H3=28},{H4=20.0},{H5=2.5},{H6=5},{K=26},{L=85},{R=13.8},{S=4.3},{T=12.5},{WEIGHT=0.0622},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{E2=10.100},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
FARBEVIS
Colour of the cap
ⁿ/ₐ
D2
Square
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-DSG
32
black-gray
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0450
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-DOR
32
orange
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-DGR
32
grey
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-DGB
32
yellow
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-DBL
32
blue
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0400
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-DRT
32
red
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0450
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-DGN
32
green
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0400
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-32-V6-PGR
32
grey with arrow
V6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-DSG
37
black-gray
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0630
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-DOR
37
orange
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-DGR
37
grey
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0622
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-DGB
37
yellow
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-DBL
37
blue
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-DRT
37
red
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-DGN
37
green
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-37-V8-PGR
37
grey with arrow
V8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0622
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-DSG
46
black-gray
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1100
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-DOR
46
orange
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-DGR
46
grey
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1150
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-DGB
46
yellow
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-DBL
46
blue
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-DRT
46
red
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-DGN
46
green
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-46-V12-PGR
46
grey with arrow
V12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1150
84879090
YES
Gear lever - bush, Steel ...
GN 623-54-V14-DSG
54
black-gray
V14
26
36.0
31.0
21.0
8
34
38
60
38
29.5
2.5
6
39
140
20.2
7.3
16.0
0.1963
84879090
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성