카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 6336.13 - Star knobs with loss protection, Type H, with retaining cable
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
GN 6336.13
GN 6336.13 S
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_13/gn6336_13_2/gn_6336_13_h2_asmtab.prj},{NB=Sterngriff GN 6336.13-40-M8-20-H},{PARTNUMBER=GN 6336.13-40-M8-20-H},{NORMNR=GN 6336.13},{D1=40},{D2=M8},{NDM=8},{L=20},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{H3=4.0},{R=29.5},{S=3.2},{T=14},{WEIGHT=0.0350},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{VER=9},{TYPE=H},{PPATH=gn_6336_13_h2_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob GN 6336.13-25-M...
GN 6336.13-25-M5-10-H
25
M5
10
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0165
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-25-M...
GN 6336.13-25-M5-15-H
25
M5
15
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0172
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-25-M...
GN 6336.13-25-M5-20-H
25
M5
20
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0178
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-25-M...
GN 6336.13-25-M5-25-H
25
M5
25
12
16
8
2.5
21.2
2.8
0.0178
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-32-M...
GN 6336.13-32-M6-16-H
32
M6
16
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0210
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-32-M...
GN 6336.13-32-M6-20-H
32
M6
20
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0210
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-32-M...
GN 6336.13-32-M6-25-H
32
M6
25
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0230
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-32-M...
GN 6336.13-32-M6-30-H
32
M6
30
14
20
10
3.5
22.3
2.8
0.0230
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-40-M...
GN 6336.13-40-M8-20-H
40
M8
20
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0350
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-40-M...
GN 6336.13-40-M8-25-H
40
M8
25
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0370
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-40-M...
GN 6336.13-40-M8-30-H
40
M8
30
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0380
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-40-M...
GN 6336.13-40-M8-40-H
40
M8
40
18
25
13
4.0
29.5
3.2
0.0410
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-50-M...
GN 6336.13-50-M10-20-H
50
M10
20
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0620
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-50-M...
GN 6336.13-50-M10-25-H
50
M10
25
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0650
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-50-M...
GN 6336.13-50-M10-30-H
50
M10
30
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0550
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-50-M...
GN 6336.13-50-M10-45-H
50
M10
45
22
32
17
5.0
34.6
3.8
0.0494
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-63-M...
GN 6336.13-63-M12-30-H
63
M12
30
26
40
21
5.5
36.7
3.8
0.0920
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-63-M...
GN 6336.13-63-M12-40-H
63
M12
40
26
40
21
5.5
36.7
3.8
0.1200
73181535
YES
Star knob GN 6336.13-63-M...
GN 6336.13-63-M12-50-H
63
M12
50
26
40
21
5.5
36.7
3.8
0.0800
73181535
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성