카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 6336.4 - Star Knobs, Type ST, Plastic, Threaded Stud Steel
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
GN 6336.4
GN 6336.4 ST
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_4/gn6336_4_st/gn6336_4_st.prj},{NB=Sterngriffschraube GN 6336.4-ST-40-M8-40},{PARTNUMBER=GN 6336.4-ST-40-M8-40},{NORMNR=GN 6336.4},{V=1},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{L=40},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{LX=16,20,25,30,35,40,50,55},{W1=89.000},{ABS1=7.000},{ABS2=13.000},{ABS3=10.000},{ABS4=15.000},{R1=60.000},{R2=7.000},{ABS5=25.000},{ABS6=16.000},{ABS7=14.000},{ABS8=7.000},{R3=15.000},{R4=5.000},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{MAT=Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0310},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M5-10
25
M5
10
12
16
8
0.0064
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M5-15
25
M5
15
12
16
8
0.0070
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M5-20
25
M5
20
12
16
8
0.0080
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M5-25
25
M5
25
12
16
8
0.0090
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M5-30
25
M5
30
12
16
8
0.0080
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-10
25
M6
10
12
16
8
0.0077
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-16
25
M6
16
12
16
8
0.0088
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-20
25
M6
20
12
16
8
0.0090
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-25
25
M6
25
12
16
8
0.0090
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-30
25
M6
30
12
16
8
0.0100
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-35
25
M6
35
12
16
8
0.0120
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-45
25
M5
45
12
16
8
0.0137
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-25...
GN 6336.4-ST-25-M6-60
25
M5
60
12
16
8
0.0165
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-10
32
M6
10
14
20
10
0.0098
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-16
32
M6
16
14
20
10
0.0100
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-20
32
M6
20
14
20
10
0.0118
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-25
32
M6
25
14
20
10
0.0128
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-30
32
M6
30
14
20
10
0.0130
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-35
32
M6
35
14
20
10
0.0140
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-45
32
M6
45
14
20
10
0.0160
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M6-60
32
M6
60
14
20
10
0.0180
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M8-16
32
M8
16
14
20
10
0.0150
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M8-20
32
M8
20
14
20
10
0.0170
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M8-25
32
M8
25
14
20
10
0.0180
73181595
YES
Star Knob GN 6336.4-ST-32...
GN 6336.4-ST-32-M8-30
32
M8
30
14
20
10
0.0185
73181595
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성