카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 346 - Ball joint thrust pads
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Thrust Pads
GN 346 Ball Joint Thrust Pads, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/druckstuecke/gn346/gn346.prj},{NB=Gelenkdruckstueck GN 346-20-M10 (0)},{PARTNUMBER=GN 346-20-M10},{NORMNR=GN 346},{D1=20},{D2=M10},{D2G=10.000},{D2K=8.376},{L1=22},{L2=8},{T=11},{SW=15},{W=0},{WX=von -10° bis +10},{SB=7500},{WEIGHT=0.0320},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball joint thrust pad GN ...
GN 346-16-M8
16
M8
19
7
9
12
5000
0.0180
73269098
YES
Ball joint thrust pad GN ...
GN 346-20-M10
20
M10
22
8
11
15
7500
0.0320
73269098
YES
Ball joint thrust pad GN ...
GN 346-24-M12
24
M12
25
10
12
17
10000
0.0500
73269098
YES
Ball joint thrust pad GN ...
GN 346-30-M16
30
M16
34
13
16
24
15000
0.1160
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성