카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 508.2 - T-Nuts
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
GN 508.2 T-Nuts, Steel, with Slip Proof
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/gn508_2/gn_508_2.prj},{NB=Mutter fuer T-Nut GN 508.2-14-M12-8 (1)},{PARTNUMBER=GN 508.2-14-M12-8},{NORMNR=GN 508.2},{A=14},{D=M12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{E=22},{H=16},{K=8},{S=1},{T=14},{FK=8},{SIN=1.00},{A1=1.500},{H1=3.000},{K1=2.500},{WEIGHT=0.0340},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
for T-nuts DIN 650
[mm]
FK
Tensile strength
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Nut GN 508.2-10-M8-8
GN 508.2-10-M8-8
10
M8
15
12
6
10
8
0.0140
73181692
YES
T-Nut GN 508.2-10-M8-10
GN 508.2-10-M8-10
10
M8
15
12
6
10
10
0.0140
73181692
YES
T-Nut GN 508.2-12-M10-8
GN 508.2-12-M10-8
12
M10
18
14
7
12
8
0.0220
73181692
YES
T-Nut GN 508.2-12-M10-10
GN 508.2-12-M10-10
12
M10
18
14
7
12
10
0.0220
73181692
YES
T-Nut GN 508.2-14-M12-8
GN 508.2-14-M12-8
14
M12
22
16
8
14
8
0.0340
73181692
YES
T-Nut GN 508.2-14-M12-10
GN 508.2-14-M12-10
14
M12
22
16
8
14
10
0.0340
73181692
YES
T-Nut GN 508.2-18-M16-8
GN 508.2-18-M16-8
18
M16
28
20
10
18
8
0.0680
73181699
YES
T-Nut GN 508.2-18-M16-10
GN 508.2-18-M16-10
18
M16
28
20
10
18
10
0.0680
73181699
YES
T-Nut GN 508.2-22-M20-8
GN 508.2-22-M20-8
22
M20
35
28
14
22
8
0.1550
73181699
YES
T-Nut GN 508.2-22-M20-10
GN 508.2-22-M20-10
22
M20
35
28
14
22
10
0.1500
73181699
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성