카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 6220 - Spacers, Type A, female thread
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
GN 6220 Spacers, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/gn6220_st/gn6220_st_a.prj},{NB=Abstandshalter GN 6220-ST-M5-35-A},{PARTNUMBER=GN 6220-ST-M5-35-A},{NORMNR=GN 6220},{D=M5},{DX=5.0},{L1=35},{LL=14.2},{VER=2},{E=9.2},{S=8.0},{T=10},{TX=10},{WEIGHT=0.0120},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
±0,1 Through-hole thread/Threaded blind hole
[mm]
E
≈
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spacer GN 6220-ST-M2,5-5-...
GN 6220-ST-M2,5-5-A
M2,5
5
5.8
5.0
-
0.0010
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-8-...
GN 6220-ST-M2,5-8-A
M2,5
8
5.8
5.0
-
0.0010
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-10...
GN 6220-ST-M2,5-10-A
M2,5
10
5.8
5.0
-
0.0013
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-12...
GN 6220-ST-M2,5-12-A
M2,5
12
5.8
5.0
-
0.0016
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-15...
GN 6220-ST-M2,5-15-A
M2,5
15
5.8
5.0
7
0.0020
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-20...
GN 6220-ST-M2,5-20-A
M2,5
20
5.8
5.0
7
0.0027
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-25...
GN 6220-ST-M2,5-25-A
M2,5
25
5.8
5.0
7
0.0033
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-30...
GN 6220-ST-M2,5-30-A
M2,5
30
5.8
5.0
7
0.0042
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-8-A
GN 6220-ST-M3-8-A
M3
8
6.4
6.0
-
0.0012
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-10-A
GN 6220-ST-M3-10-A
M3
10
6.4
6.0
-
0.0016
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-12-A
GN 6220-ST-M3-12-A
M3
12
6.4
6.0
-
0.0018
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-15-A
GN 6220-ST-M3-15-A
M3
15
6.4
6.0
7
0.0023
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-20-A
GN 6220-ST-M3-20-A
M3
20
6.4
6.0
7
0.0030
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-25-A
GN 6220-ST-M3-25-A
M3
25
6.4
6.0
7
0.0039
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-30-A
GN 6220-ST-M3-30-A
M3
30
6.4
6.0
7
0.0048
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-35-A
GN 6220-ST-M3-35-A
M3
35
6.4
6.0
7
0.0057
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-40-A
GN 6220-ST-M3-40-A
M3
40
6.4
6.0
7
0.0067
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-45-A
GN 6220-ST-M3-45-A
M3
45
6.4
6.0
7
0.0078
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-50-A
GN 6220-ST-M3-50-A
M3
50
6.4
6.0
7
0.0088
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-10-A
GN 6220-ST-M4-10-A
M4
10
8.0
7.0
-
0.0040
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-12-A
GN 6220-ST-M4-12-A
M4
12
8.0
7.0
-
0.0060
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-15-A
GN 6220-ST-M4-15-A
M4
15
8.0
7.0
-
0.0036
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-20-A
GN 6220-ST-M4-20-A
M4
20
8.0
7.0
9
0.0080
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-25-A
GN 6220-ST-M4-25-A
M4
25
8.0
7.0
9
0.0100
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-30-A
GN 6220-ST-M4-30-A
M4
30
8.0
7.0
9
0.0100
73181900
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성