피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 992 - Insert bushes for construction tubings GN 990, Aluminium, round
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Accessory
GN 992 Insert Bushings, Aluminum, for Round Tubes and Square Tubes
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/zubehoer/gn992/gn_992_r.prj},{NB=Einsteckbuchse GN 992-D35-M12},{PARTNUMBER=GN 992-D35-M12},{NORMNR=GN 992},{D1=D35},{D11=35},{D2=M12},{D2X='$D6.', '$D5.'},{D6=M10},{D5=M12},{D3=31},{D33=28.0},{D4=31.5},{L1=37.5},{L2=2.5},{L3=24},{W=2},{L4=5},{K1=2.000},{K=4.050},{K2=0.300},{HX=6},{BX=27.000},{NDM2=15.000},{DX=15.750},{WEIGHT=0.05500},{CTN=76169990},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Outside diameter for tube
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+0.5
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Insert bushing GN 992-D20...
GN 992-D20-M8
D20
M8
29.5
2.5
16
2
0.01000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D25...
GN 992-D25-M8
D25
M8
33.5
2.5
16
2
0.02200
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D25...
GN 992-D25-M10
D25
M10
33.5
2.5
16
2
0.02200
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D30...
GN 992-D30-M8
D30
M8
33.5
2.5
18
2
0.03400
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D30...
GN 992-D30-M10
D30
M10
33.5
2.5
18
2
0.04500
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D32...
GN 992-D32-M8
D32
M8
33.5
2.5
18
2
0.05000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D32...
GN 992-D32-M10
D32
M10
33.5
2.5
18
2
0.05000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D35...
GN 992-D35-M10
D35
M10
37.5
2.5
24
2
0.05500
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D35...
GN 992-D35-M12
D35
M12
37.5
2.5
24
2
0.05500
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D40...
GN 992-D40-M10
D40
M10
41.5
2.5
24
3
0.07800
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D40...
GN 992-D40-M12
D40
M12
41.5
2.5
24
3
0.07800
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D42...
GN 992-D42-M10
D42
M10
41.5
2.5
24
3
0.09100
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D42...
GN 992-D42-M12
D42
M12
41.5
2.5
24
3
0.09000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D45...
GN 992-D45-M12
D45
M12
45.5
2.5
30
3
0.11000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D45...
GN 992-D45-M16
D45
M16
45.5
2.5
30
3
0.11000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D48...
GN 992-D48-M12
D48
M12
45.5
2.5
30
3
0.13000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D48...
GN 992-D48-M16
D48
M16
45.5
2.5
30
3
0.13000
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D50...
GN 992-D50-M12
D50
M12
45.5
2.5
30
3
0.14500
76169990
YES
Insert bushing GN 992-D50...
GN 992-D50-M16
D50
M16
45.5
2.5
30
3
0.14500
76169990
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성